|
|
Serie EBE
▶ Elektrische Ansteuerung, Kompaktform
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Betriebsdruck min./max. |
2 bar / 6 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Schutzart: 2000, mit Leitungsdose |
IP 65 |
| Einschaltdauer nach Norm DIN VDE 0580 |
100 % |
| |
|
| Spannungstoleranz DC |
-10% / +10% |
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Düse |
Messing |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20°C. |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
|
|
EBE-ET-07-NC
|
0,7
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
24 V
|
-
|
|
|
EBE-ET-10-NC
|
1
|
G 1/4
|
24 V
|
-
|
|
|
EBE-ET-10-NC
|
1
|
G 3/8
|
24 V
|
-
|
|
|
EBE-ET-07-NC
|
0,7
|
G 1/4
|
-
|
230 V
|
|
|
EBE-ET-10-NC
|
1
|
G 1/4
|
-
|
230 V
|
|
|
EBE-ET-10-NC
|
1
|
G 3/8
|
-
|
230 V
|
|
|
EBE-ET-07-NC
|
0,7
|
G 1/4
|
-
|
-
|
|
|
EBE-ET-10-NC
|
1
|
G 1/4
|
-
|
-
|
|
|
EBE-ET-10-NC
|
1
|
G 3/8
|
-
|
-
|
|
|
|
4,8
|
-
|
-
|
88
|
23
|
33
|
0,19
|
1)
|
|
|
4,8
|
-
|
-
|
83
|
39
|
54
|
0,2
|
1)
|
|
|
4,8
|
-
|
-
|
83
|
39
|
54
|
0,27
|
2)
|
|
|
-
|
12,6
|
9,7
|
88
|
23
|
33
|
0,19
|
1)
|
|
|
-
|
12,6
|
9,7
|
83
|
39
|
54
|
0,2
|
1)
|
|
|
-
|
12,6
|
9,7
|
83
|
39
|
54
|
0,27
|
2)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
88
|
23
|
33
|
0,13
|
3)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
83
|
39
|
54
|
0,14
|
3)
|
|
|
-
|
-
|
-
|
83
|
39
|
54
|
0,16
|
3)
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 1/4x11
|
24
|
10
|
9
|
12
|
Ø 7,5
|
~82
|
30
|
20
|
19
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 1/4x11
|
24
|
10
|
9
|
12
|
Ø 7,5
|
~82
|
30
|
20
|
19
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 1/4x11
|
24
|
10
|
9
|
12
|
Ø 7,5
|
~82
|
30
|
20
|
19
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 1/4x11
|
24
|
10
|
9
|
12
|
Ø 7,5
|
~82
|
30
|
20
|
19
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 1/4x11
|
24
|
10
|
9
|
12
|
Ø 7,5
|
--
|
30
|
20
|
19
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 1/4x11
|
24
|
10
|
9
|
12
|
Ø 7,5
|
--
|
30
|
20
|
19
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 3/8x11
|
32
|
21
|
19,5
|
16
|
Ø 7,5
|
~84
|
30
|
20
|
19
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 3/8x11
|
32
|
21
|
19,5
|
16
|
Ø 7,5
|
~84
|
30
|
20
|
19
|
|
|
G 1/4x10
|
G 1/4x11
|
G 3/8x11
|
32
|
21
|
19,5
|
16
|
Ø 7,5
|
--
|
30
|
20
|
19
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
60
|
35
|
28
|
7,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|