Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Pneumatik
Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Drehantriebe
Zylinderzubehör
Sensorik
Ventilsysteme
Feldbus-Anbindungen
Wegeventile
Strom- und Sperrventile
Druckregelventile
Greif- und Vakuumtechnik
Aufbereitung von Druckluft
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Kundenspezifische Lösungen
Technische Informationen
Archiv
Ersatzteile
Rotoranschluss
▶ Anzahl gesteuerter Leitungen: 2
Betriebsdruck min./max.
0 bar / 7 bar
Umgebungstemperatur min./max.
-25°C / +40°C
Medium
Druckluft
Drehzahl max.
400 1/min
Suche im Katalog
Suchen
Erweiterte Suche
Dokumentation
Datenblatt
Druckluftanschluss
Rotoranschluss
Gewicht
Materialnummer
[kg]
M14x1,5
Ø6 / Ø8
1,5
3531060010
Abmessungen
1) Rotor 2) Stator 3) Welle 4) Nuttiefe an der Welle
A = Durchgangsbohrung Ø 6
B = Durchgangsbohrung Ø 8
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.