|
|
Ventile, Serie TC15
▶ Qn = 1100 - 1500 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, M8, 4-polig ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend ▶ beidseitig betätigt, einseitig betätigt
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Vorsteuerung |
extern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Scheibenprinzip |
| Montage auf DIN EN 60715-Schiene |
TH35 x 15 |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,9 bar / 10 bar |
|
Steuerdruck
min./max.
|
Siehe Tabelle unten |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Norm elektr. Anschluss |
IEC 60950-1 |
| |
Schutzklasse nach DIN EN 61140 elektrisch |
Klasse III |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Gewicht |
Siehe Tabelle unten |
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Frontplatte |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
NC/NC
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
NC/NO
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
NC/NC
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
NC/NO
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,33
|
6,8
|
1500
|
280
|
2,5 / 10
|
22
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,33
|
6,8
|
1500
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,33
|
6,8
|
1500
|
280
|
2 / 10
|
11
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,33
|
6,8
|
1500
|
280
|
2,5 / 10
|
22
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,33
|
6,8
|
1500
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,33
|
6,8
|
1500
|
280
|
2 / 10
|
11
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
-
|
|
G 1/4
|
24 V
|
0,31
|
5,9
|
1300
|
280
|
3 / 10
|
12
|
|
|
|
16
|
0,251
|
|
|
16
|
0,251
|
|
|
16
|
0,251
|
|
|
16
|
0,251
|
|
|
16
|
0,251
|
|
|
16
|
0,251
|
|
|
20
|
0,202
|
|
|
35
|
0,202
|
|
|
11
|
0,23
|
|
|
20
|
0,202
|
|
|
35
|
0,202
|
|
|
11
|
0,23
|
|
|
13
|
0,245
|
|
|
13
|
0,245
|
|
|
13
|
0,245
|
|
|
13
|
0,245
|
|
|
13
|
0,245
|
|
|
13
|
0,245
|
|
|
|
|