|
|
Multipolstecker D-Sub (25-polig)
▶ Buchse, D-Sub, 25-polig
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-5°C / +50°C |
| Schutzart |
IP 65 |
| Betriebsspannung DC max. |
24 V |
| Betriebsspannung AC, max. |
115 V |
| Leiterquerschnitt |
0,34 mm² |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand. |
| ■ |
Hinweis zur Nutzung mit VS LP04: Der Stecker kann nur bei den LP04-Ausführungen mit seitlichem elektrischem Anschluss angewendet werden. |
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gerade
|
Polyvinylchlorid
|
168
|
3
|
-
|
0,67
|
Fig. 1
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gerade
|
Polyvinylchlorid
|
168
|
5
|
-
|
1,06
|
Fig. 1
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gerade
|
Polyvinylchlorid
|
168
|
10
|
-
|
2,035
|
Fig. 1
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyvinylchlorid
|
168
|
3
|
-
|
0,675
|
Fig. 2
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyvinylchlorid
|
168
|
5
|
-
|
1,065
|
Fig. 2
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyvinylchlorid
|
168
|
10
|
-
|
2,04
|
Fig. 2
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gerade
|
Polyurethan
|
62
|
3
|
schleppkettentauglich
|
0,8
|
Fig. 1
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gerade
|
Polyurethan
|
62
|
5
|
schleppkettentauglich
|
1,28
|
Fig. 1
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gerade
|
Polyurethan
|
62
|
10
|
schleppkettentauglich
|
2,475
|
Fig. 1
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyurethan
|
62
|
3
|
schleppkettentauglich
|
0,805
|
Fig. 2
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyurethan
|
62
|
5
|
schleppkettentauglich
|
1,285
|
Fig. 2
|
|
|
Buchse, D-Sub, 25-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyurethan
|
62
|
10
|
schleppkettentauglich
|
2,48
|
Fig. 2
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
weiss |
braun |
grün |
gelb |
grau |
rosa |
blau |
rot |
schwarz |
violett |
grau/rosa |
rot/blau |
weiss/grün |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
braun/grün |
weiss/gelb |
gelb/braun |
weiss/grau |
grau/braun |
weiss/rosa |
rosa/braun |
weiss/blau |
braun/blau |
weiss/rot |
braun/rot |
weiss/schwarz |
|
|
|
|