Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Vakuum-Inlinefilter, Serie VFI
▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ Filterporenweite: 50 µm
 
Bauart Vakuum-Filter
Medium Druckluft
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Filterelement wechselbar
Filterporenweite 50 µm
Befestigungsart Leitungseinbau
Max. Überdruck bei 25° C 7 bar
Max. Überdruck bei 50° C 5 bar
Max. Vakuum bei p.opt 99 %

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Filtereinsatz  Polypropylen; Polyamid
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Geeignete Anschlüsse: Kunststoffschläuche aus Polyurethan und Polyethylen

 
Anschluss
Qn
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
[kg]
 
Ø 4
32
0,007
Ø 6
66
0,012
Nenndurchfluss bei Δp = 40 mbar

Kennlinien (Durchflussmengen)


Abmessungen
1) Inline-Filtergehäuse transparent
2) Filterdeckel mit Bajonettverschluss
3) Überwurfmutter
4) O-Ring
5) Filter


Materialnummer
Anschluss G
 
d
d1
D
L1
L2
SW



Ø 4
VFI-6/4
4
6,2
16
62
34
12



Ø 6
VFI-8/6
6
8,2
23
70
41
14






In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-12-17, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten