|
|

 |
|
Filter-Druckregelventil, Serie AS3-FRE
▶ G 1/2 ▶ Filterporenweite: 25 µm ▶ abschließbar ▶ für Vorhängeschloss ▶ ATEX geeignet
|
|
|
|
|
| ATEX |
II 2G2D T4 X |
| Bauart |
1-teilig, verblockbar |
| Bestandteile |
Filter, Druckregler |
| Einbaulage |
senkrecht |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Reglertyp |
Membran-Druckregelventile |
| Reglerfunktion |
mit Sekundärentlüftung |
| Druckversorgung |
einseitig |
| Behältervolumen Filter |
49 cm³ |
| Filterelement |
wechselbar |
| Kondensatablass |
halbautomatisch, drucklos offen |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
| Behälter |
Zink-Druckguss |
| Filtereinsatz |
Polyethylen |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Max. Restölgehalt gemäß ISO 8573-4 am Ausgang: 10 mg/m³ |
|
|
G 1/2
|
5100
|
1,5 / 16
|
0,5 / 8
|
0,797
|
|
|
G 1/2
|
G 1/2
|
G 1/4
|
63
|
74
|
80
|
63,5
|
M42x1,5
|
193,5
|
41
|
60
|
42,5
|
|
|
|
|
|
 |