Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie AS3-SSU
▶ G 3/8 - G 1/2 ▶ Rohranschluss ▶ ATEX optional
 
Bestandteile 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Befüllventil
Bauart Sitzventil, verblockbar
Betriebsdruck min./max. 2,5 bar / 10 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Vorsteuerung intern
Dichtprinzip weich dichtend
Max. Partikelgröße 25 µm
Schutzart , mit Stecker IP 65
Einschaltdauer 100 %

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Frontplatte  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse  Zink-Druckguss
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Baut den Druck in Pneumatikanlagen langsam auf, d.h. schlagartiger Druckaufbau bei Wiederinbetriebnahme nach Netzdruckausfall bzw. NOT-AUS Schaltung wird verhindert. Dadurch keine gefährlichen, ruckartigen Zylinderbewegungen.
ATEX optional: Die ATEX Kennzeichnung hängt von dem gewähltem Vorsteuerventil ab.

Betriebsspannung
Leistungs­aufnahme
Einschalt­leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
2
-
-
-
-
-
110 V
110 V
-
2,2
1,6
1,6
1,4
-
220 V
230 V
-
2,2
1,6
1,6
1,4


 
 
Anschluss
Entlüftung
Betriebsspannung
Qn
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
 
 
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
1▶2
2▶3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
 
-
G 3/8
G 1/2
-
-
-
3500
3500
3200
0,889
Fig. 1
G 3/8
0,895
Fig. 2
G 1/2
0,889
Fig. 1
G 1/2
0,895
Fig. 2
G 3/8
G 1/2
24 V
-
-
3500
3500
3200
0,924
Fig. 3
G 3/8
-
110 V
110 V
0,924
Fig. 3
G 3/8
-
220 V
230 V
0,924
Fig. 3
G 1/2
24 V
-
-
0,9
Fig. 4
G 1/2
24 V
-
-
0,924
Fig. 3
G 1/2
-
110 V
110 V
0,924
Fig. 3
G 1/2
-
220 V
230 V
0,924
Fig. 3
...Materialnummer
Bem.
... 
 
... 
 
2); 7)
3); 7)
2); 7)
3); 7)
4); 5)
4); 6)
4); 5)
1); 4); 6)
4); 5)
4); 5)
4); 5)
1) mit Verstellschutz für Stellschraube
2) Basisventil ohne Vorsteuerventil
3) Basisventil ohne Vorsteuerventil, mit CNOMO-Anschlussplatte
4) Basisventil mit Vorsteuerventil
5) Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C
6) Elektr. Anschluss: Stecker, M12x1
7) ATEX optional
Nenndurchfluss Qn bei p1=6,3 bar und Δp = 0,1 bar

Sekundärdruckverlauf bei Befüllung
Befüllung einstellbar
1) Vollständig geöffnet
p2 = Sekundärdruck
t = Befüllzeit


Durchflusscharakteristik
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Fig. 1: Befülleinheit ohne Vorsteuerventil mit Anschlussbild für Serie DO16
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
1) Stellschraube für Befüllzeit


A1
A2
A3
B
C
D
E2
F
K
M



G 3/8
G 3/8
G 1/2
125,75
74
80
11
99
75,5
42,5



G 1/2
G 1/2
G 1/2
125,75
74
80
11
99
75,5
42,5




Fig. 2: Befülleinheit mit Adapterplatte für Vorsteuerventil Serie DO30
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
1) Adapterplatte mit CNOMO-Anschlussbild für Vorsteuerventil DO30
2) Stellschraube für Befüllzeit


A1
A2
A3
B
C
D
E1
E2
F
K
M
N
Q
G 3/8
G 3/8
G 1/2
125,75
74
80
12,3
11
99
75,5
42,5
M4
21
G 1/2
G 1/2
G 1/2
125,75
74
80
12,3
11
99
75,5
42,5
M4
21

Fig. 3: Befülleinheit mit Vorsteuerventil und Anschluss für Leitungsdose
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
1) Anschluss für Leitungsdose nach ISO 15217 (Form C)
2) Handhilfsbetätigung
3) Stellschraube für Befüllzeit


A1
A2
A3
B
C
D
E1
E2
F
K
M


G 3/8
G 3/8
G 1/2
125,75
74
80
23,2
11
99
75,5
42,5


G 1/2
G 1/2
G 1/2
125,75
74
80
23,2
11
99
75,5
42,5



Fig. 4: Befülleinheit mit Vorsteuerventil und Leitungsdose für Stecker
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
1) Anschluss für Stecker M12x1
2) Stellschraube für Befüllzeit
3) Verstellschutz für Stellschraube


A1
A2
A3
B
C
D
E1
E2
F
K
M


G 1/2
G 1/2
G 1/2
125,75
74
80
39
11
99
75,5
42,5



Pin-Belegung M12x1
3: +/-
4: +/-




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-18, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten