Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Ventilsystem, Serie CL03-XL
▶ Qn Max. = 1100 l/min ▶ Multipol ▶ Elektr. Anschluss: Multipolstecker
 
Verblockungsprinzip   Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max.   -0,95 bar / 10 bar
Steuerdruck min./max.   2,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max.   +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max.   +0°C / +50°C
Medium   Druckluft
Max. Partikelgröße   5 µm
Ölgehalt der Druckluft   0 mg/m³ - 5 mg/m³
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 66K, IP 67, IP 69K
Anzahl der Ventilplätze max. 18
Anzahl der Magnetspulen max. 32

Werkstoffe:
Endplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtung  Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Grundplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen in mm
A = Anschluss 1: G1/2
B = Bei 2er und 4er Anschlussplatte: alle Anschlüsse G1/4 oder Push-in 8mm. Bei 5er Anschlussplatte: alle Anschlüsse G1/4 oder Push-in 10mm
C = Anschlüsse 3 und 5: G3/8
D = Externe Versorgung und Entlüftung für Vorsteuerventile und Entlüftungsanschluss: G1/8
E = Befestigungsgewinde M6 max. Gewindetiefe 15 mm
F = 57,25 + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) * 30 + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 36
G = Befestigung auf 4 Port Anschlussplatte 15,25 + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) * 30 + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 36
G = Befestigung auf 5 Port Anschlussplatte 12,25 + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) * 30 + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 36
L = 87,5 + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) *30 + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 36
H = 89,15 (Version IP69K)
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.


Abmessungen in inch
A = Anschluss 1: 1/2″ NPT.
B = Bei 2er und 4er Anschlussplatte: alle Anschlüsse Einsatz für Rohr 5/16″ . Bei 5er Anschlussplatte: keine Inch-version verfügbar, alle Anschlüsse G1/4 oder Push-in 10mm
C = Anschlüsse 3 und 5: 3/8″ NPT
D = Externe Versorgung und Entlüftung für Vorsteuerventile und Entlüftungsanschluss: 1/8″ NPT
E =  Befestigungsgewinde UNC 1/4 - 20 max. Gewindetiefe 0.59″. Bei 5er Anschlussplatte, Befestigungsgewinde M6
F = 2.25“ + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) * 1.18″ + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 1.42″
G = Befestigung auf 4 Port Anschlussplatte 0.60″ + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) * 1.18″ + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 1.42″
G = Befestigung auf 5 Port Anschlussplatte 0.48″ + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) * 1.18″ + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 1.42″
L = 3.44″ + (Anzahl 2er und 4er Anschlussplatte) *1.18″ + (Anzahl 5er Anschlussplatte) * 1.42″
H = 3.51″ (Version IP69K)
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-21, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten