Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme S
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: AS-i
 
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +50°C
Indice de protection, Avec connecteur IP 65
Tension de service des équipements électroniques Compatible AS-i
Tension de service des distributeurs 24 V CC
Nombre de bobines magnétiques 8
Somme des intensités pour distributeurs 0,8 A
Courant absorbé maxi bobine simple 0,1 A
Raccord VS Prise femelle
D-Sub
à 25 pôles
ID Code / ID2 Code F / F
I/O Code 7

Matériaux :
Boîtier  Polyarylamide (PARA), Acier inoxydable
Il se peut que le produit livré diffère de l’illustration.
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation

Fichiers GSD/EDS
Remarques techniques
Les plans d’affectation du produit se trouvent dans le mode d’emploi ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Protocole bus
Raccordement de communication Bus  X71
Alimentation électrique
Raccord pour la 2ème alimentation électrique
Nombre d'entrées
Raccord E/S
Courant absorbé par les équipements électroniques
Référence
 
 
 
 
 
[A]
 
AS-i
Câble plat AS-i jaune
Câble plat AS-i noir
8
Prise femelle, M12x1, 4x
3
-
-
-
8
-
-
...Référence
Somme des intensités de l'alimentation des capteurs externes
Manuel d'utilisation
Poids
... 
 
 
[kg]
2x0,2 A
8858903663
0,34
-
8858903663
0,44
2x0,2 A
R412008327
0,483

Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-07, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications