Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Série TRB - inch
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Orifices: 1/8 NPTF - 1/2 NPTF ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Filetage
 
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +80°C
Température min./max. du fluide -20°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Aluminium coulé sous pression
Couvercle d’extrémité  Aluminium coulé sous pression
Joint  Polyuréthane (PUR)
Écrou pour tige de piston  Acier, galvanisé
Racleur  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur

Programme de calcul
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 32 40 50 63 80
Force du piston entrante [N] 435 660 1035 1765 2855
Force du piston sortante [N] 435 660 1035 1765 2855
Longueur d'amortissement [mm] 16,5 15 17 16,5 19,5
Énergie d'amortissement [J] 4,8 9 15 27 54
Poids 0 mm course [kg] 0,52 0,82 1,42 1,7 2,67

+10 mm course [kg] 0,033 0,046 0,061 0,077 0,099
Course maxi [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
Rem.   1) 1) 2) 2) 2)
Ø du piston [mm] 100 125      
Force du piston entrante [N] 4635 7220      
Force du piston sortante [N] 4635 7220      
Longueur d'amortissement [mm] 19,5 22      
Énergie d'amortissement [J] 88 140      
Poids 0 mm course [kg] 3,7 9      

+10 mm course [kg] 0,104 0,26      
Course maxi [mm] 2800 2750      
Rem.   2) 2)      
1) Tirants: Acier inoxydable 
2) Tirants: Acier, galvanisé

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
32
7/16-20 UNF
1/8 NPTF
12
40
1/2-20 UNF
1/4 NPTF
16
50
3/4-16 UNF
1/4 NPTF
20
63
3/4-16 UNF
3/8 NPTF
20
80
3/4-16 UNF
3/8 NPTF
25
Course 25.4
R480176773
R480176861
R480176949
R480177037
R480177118
50,8
R480176779
R480176863
R480176951
R480177044
R480177133
76,2
R480176785
R480176872
R480176961
R480177052
R480177135
101,6
R480176792
R480176878
R480176967
R480177058
R480177149
127
R480176804
R480176893
R480176976
R480177063
R480177157
152,4
R480176809
R480176896
R480176988
R480177071
R480177160
177,8
R480176814
R480176903
R480176996
R480177084
R480177167
203,2
R480176827
R480176916
R480177001
R480177088
R480177180
228,6
R480176837
R480176921
R480177012
R480177095
R480177187
254
R480176839
R480176931
R480177014
R480177108
R480177190
304,8
R480176851
R480176939
R480177028
R480177111
R480177204

Longueurs de course au choix
et options

Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
100
3/4-16 UNF
1/2 NPTF
25
125
1-14 UNF
1/2 NPTF
32
     
Course 25.4
R480177210
R480177297
     
50,8
R480177214
R480177304
     
76,2
R480177222
R480177311
     
101,6
R480177233
R480177321
     
127
R480177241
R480177332
     
152,4
R480177246
R480177337
     
177,8
R480177259
R480177348
     
203,2
R480177268
R480177356
     
228,6
R480177276
R480177364
     
254
R480177284
R480177366
     
304,8
R480177293
R480177381
     

Longueurs de course au choix
et options
     
Remarque : les courses sont des valeurs converties des pouces en mm (échelle de conversion 1 pouce = 25,4 mm).

Dimensions en pouce
S = course


Dimensions en pouce
Ø[mm]
Ø[inch]
A-0,08
ØBd11
BGmin.
E
EE
KK
G
H
KV
KW
ØMMf8
32
1 1/4
0,87
1,18
0,63
1,83
1/8 NPT
7/16 - 20 UNF
1,09
1,87
0,63
0,2
0,47
40
1 1/2
0,94
1,38
0,63
2,09
1/4 NPT
1/2 - 20 UNF
1,31
2,09
0,71
0,24
0,63
50
2
1,26
1,57
0,63
2,56
1/4 NPT
3/4 - 16 UNF
1,22
2,56
0,94
0,31
0,79
63
2 1/2
1,26
1,77
0,63
2,95
3/8 NPT
3/4 - 16 UNF
1,22
2,95
0,94
0,31
0,79
80
3
1,57
1,77
0,67
3,74
3/8 NPT
3/4 - 16 UNF
1,51
3,74
1,18
0,39
0,98
100
4
1,57
2,17
0,67
4,53
1/2 NPT
3/4 - 16 UNF
1,51
4,53
1,18
0,39
0,98
125
5
2,13
2,36
0,79
5,51
1/2 NPT
1 - 14 UNF
1,66
5,51
1,61
0,53
1,26
...Ø[mm]
Ø[inch]
PL
L2
L3±0,02
L8
RT
SW
TG
VD
WH
ZM
...32
1 1/4
0,63
0,64
0,18
3.7±0.02
M6
0,39
1.28±0.02
0,2
26±1.4
5.75+0.12/0.06
...40
1 1/2
0,79
0,72
0,18
4.13±0.03
M6
0,51
1.5±0.02
0,2
30±1.4
6.5+0.12/0.06
...50
2
0,75
0,98
0,18
4.17±0.03
M8
0,67
1.83±0.02
0,2
37±1.4
7.09+0.12/0.06
...63
2 1/2
0,94
0,98
0,18
4.76±0.03
M8
0,67
2.22±0.03
0,2
37±1.8
7.68+0.12/0.06
...80
3
0,93
1,3
0
5.04±0.03
M10
0,87
2.83±0.03
0,2
46±1.8
8.66+0.12/0.06
...100
4
0,98
1,42
0
5.43±0.04
M10
0,87
3.5±0.03
0,2
51±1.8
9.45+0.08/0.08
...125
5
1,3
1,77
0
6.3±0.04
M12
1,06
4.33±0.04
0,28
65±2.2
11.42+0.08/0.08



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-20, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications