Distributeur 3/2, Série CD04
▶ Qn = 900 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: M10x1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme B ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable
Type de construction
Distributeur à tiroir sans chevauchement
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pression de service mini/maxi
3 bar / 10 bar
Pression depilotage
mini/maxi
3 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-15°C / +50°C
Température min./max. du fluide
-15°C / +50°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur
IP 65
Indexde compatibilité
14
Durée de mise en circuit
100 %
Boîtier
Zinc coulé sous pression; Polyamide, renforcé par fibres de verre
Joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
Distributeur optionnel : les raccordements d'air comprimé, entrée et sortie, peuvent être échangés.
De ce fait, vous pouvez utiliser le distributeur en mode de fonctionnement NC ou NO.
NF, NO
M10x1
M10x1
M10x1
M5
24 V
900
900
900
NF, NO
M10x1
M10x1
M10x1
M5
-
900
900
900
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.