|
Capteurs, Série SM6-AL
▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8x1, À 4 pôles ▶ avec capteur de déplacement, plage de mesure 107–1007 mm
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
-20°C / +70°C |
| Indice de protection |
IP 65, IP 67 |
| Signal de sortie |
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA |
| Courant de repos (sans charge) |
< 35 mA |
| Signal de courant |
4 - 20 mA |
| Résistance de charge maxi. |
500 Ω |
| Tension de service CC min./max. |
15 V - 30 V |
| Signal de tension |
0 - 10 V CC |
| Ondulation résiduelle |
≤ 10 % |
| Intervalle de détection |
1,15 ms |
Résolution plage de mesure max. |
typ. 0,03 % FSR |
Répétabilité plage de mesure max. |
typ. 0,06 % FSR |
| Ecart de linéarité |
0,3 mm |
Vitesse de détection Course partielle |
1,5 m/s |
Vitesse de détection Course pleine |
3 m/s |
| Plage d'affichage |
2 LED |
| Tenue aux vibrations |
10 - 55 Hz, 1 mm |
| Tenue aux chocs |
30 g / 11 ms |
| Boîtier |
Aluminium |
| Gaine de câble |
Polyuréthane (PUR) |
| Embouts |
Polyamide |
|
|
|
|