Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Vérin compact, ISO 21287, Série CCI
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
 
Normes ISO 21287
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +80°C
Température min./max. du fluide -20°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Aluminium
Couvercle d’extrémité  Aluminium
Joint  Polyuréthane (PUR)
Écrou pour fixation du vérin  Acier, galvanisé
Racleur  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur

Programme de calcul
Documentation

Notice

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Les vérins certifiés ATEX peuvent être générés dans le configurateur.
Marquage ATEX : II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
La plage de température prévue pour l’utilisation de vérins certifiés ATEX est comprise entre -20 °C et +50 °C.

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 16 20 25 32 40
Force du piston entrante [N] 91 137 216 364 560
Force du piston sortante [N] 106 164 259 422 665
Energie de frappe [J] 0,11 0,15 0,2 0,4 0,52
Poids 0 mm course [kg] 0,064 0,125 0,149 0,256 0,326

+10 mm course [kg] 0,016 0,023 0,026 0,043 0,052
Course maxi [mm] 300 300 300 300 300
Ø du piston [mm] 50 63 80 100  
Force du piston entrante [N] 871 1478 2397 3886  
Force du piston sortante [N] 1035 1647 2656 4145  
Energie de frappe [J] 0,64 0,75 0,75 1  
Poids 0 mm course [kg] 0,487 0,728 1,195 2,234  

+10 mm course [kg] 0,07 0,087 0,116 0,168  
Course maxi [mm] 300 300 500 500  

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
16
M6x1
M5
8
20
M8x1,25
M5
10
25
M8x1,25
M5
10
32
M10x1,25
G 1/8
12
40
M10x1,25
G 1/8
12
Course 5
R422001132
R422001133
R422001134
R422001135
R422001136
10
R422001142
R422001143
R422001144
R422001145
R422001146
15
R422001152
R422001153
R422001154
R422001155
R422001156
20
R422001162
R422001163
R422001164
R422001165
R422001166
25
R422001172
R422001173
R422001174
R422001175
R422001176
30
R422001182
R422001183
R422001184
R422001185
R422001186
40
R422001192
R422001193
R422001194
R422001195
R422001196
50
R422001202
R422001203
R422001204
R422001205
R422001206
60
R422001212
R422001213
R422001214
R422001215
R422001216
80 - - -
R422001225
R422001226
100 - - -
R422001235
R422001236
125 - - -
R422001245
R422001246
150 - - -
R422001255
R422001256

Longueurs de course au choix
et options

Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
50
M12x1,25
G 1/8
16
63
M12x1,25
G 1/8
16
80
M16x1,5
G 1/8
20
100
M16x1,5
G 1/8
25
 
Course 5
R422001137
R422001138
R422001139
R422001140
 
10
R422001147
R422001148
R422001149
R422001150
 
15
R422001157
R422001158
R422001159
R422001160
 
20
R422001167
R422001168
R422001169
R422001170
 
25
R422001177
R422001178
R422001179
R422001180
 
30
R422001187
R422001188
R422001189
R422001190
 
40
R422001197
R422001198
R422001199
R422001200
 
50
R422001207
R422001208
R422001209
R422001210
 
60
R422001217
R422001218
R422001219
R422001220
 
80
R422001227
R422001228
R422001229
R422001230
 
100
R422001237
R422001238
R422001239
R422001240
 
125
R422001247
R422001248
R422001249
R422001250
 
150
R422001257
R422001258
R422001259
R422001260
 

Longueurs de course au choix
et options
 

Force latérale maximale admissible,  Statique
F stat. = force latérale statique
X = distance entre force et fond du vérin
S = course


Force latérale maximale admissible,  Dynamique
F dyn. = force latérale dynamique
X = distance entre force et fond du vérin
S = course


Ø 16 - 100 mm
S = course


Ø du piston
A 1)
BG
DA H11
DT
E
EE
KK
KV
KW
LA
LB
LE
LJ
16
12
15
10
6
29,3
M5
M6
10
3
2,5
3,5
4,5
20
16
15,5
12
7,5
36,3
M5
M8
13
4
2,5
4,5
4,5
4,5
25
16
15,5
12
8
40,3
M5
M8
13
4
2,5
4,5
4,5
4
32
19
17
14
9,2
50
G 1/8
M10x1,25
17
5
2,5
5
7,5
4,85
40
19
17
14
9,2
58
G 1/8
M10x1,25
17
5
2,5
5
7,5
9,85
50
22
17
18
11
68,3
G 1/8
M12x1,25
19
6
2,5
5
7,5
12
63
22
17
18
11
80
G 1/8
M12x1,25
19
6
2,5
5
7,5
14,8
80
28
20
23
15
96
G 1/8
M16x1,5
24
8
3
5
7,5
22
100
28
20
28
15
116
G 1/8
M16x1,5
24
8
3
5
7,5
27
...Ø du piston
MM f8
PL
RR
RT 6H
SW
TG
WH 2)
X1
X2
X3
ZA
ZB 2)
...16
8
8
3,3
M4
7
18
4,8 ±0,9
34,9 ±0,1
39,7 ±0,8
...20
10
11
4,2
M5
8
22
6,3 ±0,9
4,2
37,3 ±0,1
43,6 ±0,8
...25
10
11
4,2
M5
8
26
5,6 ±0,9
4,5
39 ±0,1
44,5 ±0,9
...32
12
12
5,1
M6
10
32,5
7,4 ±0,9
6,5
44 ±0,1
51,4 ±1
...40
12
12
5,1
M6
10
38
7,4 ±0,9
11
45 ±0,1
52,4 ±1
...50
16
12
6,7
M8
13
46,5
8,4 ±0,9
13
4
13
45,5 ±0,1
53,6 ±1
...63
16
12
6,7
M8
13
56,5
8,5 ±0,9
18
12
21
49 ±0,1
57,4 ±1
...80
20
14
8,5
M10
16
72
9,8 ±1
18
16,5
25,5
54,7 ±0,1
64,4 ±1
...100
25
16,5
8,5
M10
21
89
9,8 ±1
20
20
29
67 ±0,1
76,7 ±1
1) pour les vérins avec filetage prolongé, la dimension « A » augmente de la valeur indiquée.
2) pour les vérins avec tige de piston prolongée, les dimensions « WH » et « ZB » augmentent de la valeur indiquée.



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications