Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ A simple effet, tige rentrée sans pression ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage
 
Normes ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 2 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -25°C / +80°C
Température min./max. du fluide -25°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Acier inoxydable
Tige de piston  Acier inoxydable
Piston  Laiton, Aluminium
Couvercle avant  Aluminium, anodisé
Couvercle d’extrémité  Aluminium, anodisé
Joint  Caoutchouc nitrile (NBR); Polyuréthane (PUR)
Écrou pour fixation du vérin  Acier, galvanisé
Écrou pour tige de piston  Acier, galvanisé
Racleur  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Configurateur

Programme de calcul
Documentation

Notice

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Ø du piston [mm] 10 12 16 20 25
Force du piston sortante [N] 41 60,2 102,2 174,6 279,6
Tension du ressort mini - maxi [N] 5,2 - 8,4 6,7 - 11 14,2 - 24,4 12,8 - 23,4 19,2 - 29,4
Energie de frappe [J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
Poids 0 mm course [kg] 0,03 0,06 0,075 0,14 0,23

+10 mm course [kg] 0,005 0,006 0,007 0,016 0,024
Course maxi [mm] 40 50 50 50 50
Pression de service mini/maxi [bar] 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
Filetage de vérin
10
M4
M5
4
M12x1,25
12
M6
M5
6
M16x1,5
16
M6
M5
6
M16x1,5
20
M8
G 1/8
8
M22x1,5
25
M10x1,25
G 1/8
10
M22x1,5
Course 10
0822430201
0822431201
0822432201
0822433201
0822434201
25
0822430202
0822431202
0822432202
0822433202
0822434202
40
0822430203
0822431209
0822432204
0822433204
0822434207
50 -
0822431203
0822432203
0822433203
0822434203
''Plus de modifications sont disponibles auprès des services de vente Bosch Rexroth ''

Dimensions
S = course
X = vis d'échappement


Ø du piston
AM -2
BE
BF
CD1 H9
E
EE
EW d13
KK
KV
KW
KX
KY
10
12
M12x1,25
11
4
14
M5 t=5
8
M4
17
5,5
7
2,2
12
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
16
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
20
20
M22x1,5
18
8
28
G1/8 t=8
16
M8
30
7
13
4
25
22
M22x1,5
21
8
28
G1/8 t=8
16
M10x1,25
30
7
17
6
...Ø du piston
L min
MM f8
M1/M2
MR
PB ±1
VA
WF ±1,4
XC ±1
ZN ± 1,4
SW 1
SW 2
...10
6
4
4,8
12
37
11
16
64
73,5
13
3
...12
8
6
4,8
16
41
16
22
75
88,5
19
5
...16
8
6
4,8
16
47
17
22
82
95,5
19
5
...20
12
8
7
18
51
19
24
95
109,5
28
6
...25
12
10
7
19
55
21
28
104
119,5
28
8
t = profondeur de filet



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-26, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications