Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Vérin à soufflet, Série BCP
▶ À 3 plis ▶ Course: 275 - 285 mm
 
Type de construction Vérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnement A simple effet, tige rentrée sans pression
Max. 
Angle d'inclinaison
15 ° - 30 °
Pression de service mini/maxi 0 bar / 8 bar
Températures ambiantes min. / max. -40°C / +70°C
Température du fluide -40°C / +70°C
Fluide Air comprimé
Pression 6 bar

Matériaux :
Soufflet  Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Couvercle avant  Acier, galvanisé
Couvercle d’extrémité  Acier, galvanisé
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
S'assurer du respect de la hauteur minimale Hmin. (B) ainsi que de la course max. (A) par le biais des butées de fin de course.
Utilisation pour une hauteur de service ≥ Hmax : uniquement après avoir consulté Bosch Rexroth
Pour les informations concernant l'isolation contre les vibrations, voir les ''Informations techniques''
Durabilité réduite pour une température supérieure à: 50 °C

 
Raccordement de l'air comprimé
G
Course
Diamètre du couvercle
Espace minimum de montage
Poids
Force mini-maxi
Fig.
Référence
 
 
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kN]
 
 
G 3/4
285
228
345
5,9
17,1 - 34,5
Fig. 1
275
287
410
8
28,7 - 52,6
Fig. 2

Modèle à soufflet


Fig. 1


Référence
Raccordement de l'air comprimé
 G
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E ±0,5
[mm]
F ±0,5
[mm]
K
[mm]
Force de rappel, min.
[N]

G 3/4
285
110
325
228
157,5
73
345
400


Fig. 2


Référence
Raccordement de l'air comprimé
 G
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E ±0,5
[mm]
F ±0,5
[mm]
K
[mm]
Force de rappel, min.
[N]

G 3/4
275
110
384
287
158,8
79,4
410
500


Diagrammes force/course des vérins à triple soufflet
Déplacement parallèle maxi autorisé entre les couvercles : 30 mm


Diagramme force/course,  2999612800 Diagramme force/course,  1938281000
V* = volume
H**= utilisation uniquement après avoir consulté Bosch Rexroth
V* = volume
H**= utilisation uniquement après avoir consulté Bosch Rexroth




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2012-10-23, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications