Distributeur 3/2, Série 490
▶ Qn = 50 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Monostable
Type de construction
Distributeur à clapet
Pilote
Interne
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pression de service mini/maxi
0 bar / 7 bar
Températures ambiantes min. / max.
-15°C / +50°C
Température min./max. du fluide
-15°C / +50°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur
IP 65
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de remplissage
15 ms
Temps de déconnexion
18 ms
Matériaux :
Boîtier
Polyoxyméthylène
Joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Recherche dans le catalogue
Chercher
Recherche avancée
Accessoires
Accessoires
Outils
Programme de calcul
Documentation
Notice
Remarques techniques
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
CC
CC
CC
W
24 V
- 5% / +10%
2
Raccordement de l'air comprimé
Tension de
service
Valeur de débit
Poids
Référence
Entrée
Sortie
CC
Qn
[l/min]
[kg]
NF
Ø 8
Ø 4
24 V
50
0,073
5724990220
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar
Dimensions
1) Orifice 1
2) Orifice 2
3) Échappement
4) Trou borgne profond de 6 mm pour vis à tôle de Ø 3,5 mm
5) Possibilité de fixation de l'étiquette de repérage
6) Bobine orientable de 180°
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.