|
|
Filtre régulateur de pression, Série NL6-FRE
▶ G 1 ▶ Porosité du filtre: 8 µm
|
|
|
|
|
| Type de construction |
En 1 partie, montage en batterie possible |
| Composants |
Filtre, Régulateur de pression |
| Débit nominal Qn |
12000 l/min |
| Position de montage |
Vertical |
| Pression de service mini/maxi |
1,5 bar / 16 bar |
| Fluide |
Air comprimé |
| Température min./max. du fluide |
-10°C / +60°C |
| Températures ambiantes min. / max. |
-10°C / +60°C |
| Type de régulateur |
Régulateur de pression à membrane |
| Fonction régulateur |
avec échappement secondaire |
| Plage de réglage mini/maxi |
0,5 bar / 10 bar |
| Alimentation en pression |
Simple, unilatéral |
| Volume de cuve à filtre |
125 cm³ |
| Élément de filtre |
remplaçable |
| Max. Consommation d'air propre |
0,5 l/min |
| Boîtier |
Aluminium coulé sous pression |
| Plaque frontale |
Zinc coulé sous pression |
| Joints |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Douille filetée |
Zinc coulé sous pression |
| Cartouche de filtre |
Polyéthylène (PE) |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
Mode de fixation : équerre de fixation 1821336017 / kit de montage en batterie 1827009593 |
| ■ |
Teneur max. en huile résiduaire selon ISO 8573-4 à la sortie: 5 mg/m³ |
|
|
G 1
|
Entièrement automatique, ouvert sans pression
|
2,18
|
1)
|
|
|
2,48
|
2)
|
|
|
G 1
|
G 1
|
G 1/4
|
G 1/8
|
100
|
132
|
253
|
385
|
58
|
M6
|
103
|
70,5
|
28
|
3
|
|
...G 1
|
18
|
7
|
8,5
|
29
|
397
|
101,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|