|
|
Connecteurs avec câble, Série CN1
▶ ISO 6952 ▶ Avec câble ▶ Forme B
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
-20°C / +80°C |
| Indice de protection |
IP 67 |
| Sortie de câble |
Coudé 90° |
| Section du conducteur |
0,75 mm² |
| Couple de serrage des vis de fixation |
0,4 Nm |
| Couleur du boîtier |
Noir |
| Joints |
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène |
|
|
|
|
 |
|
|
24
|
24
|
10
|
Diode Z
|
2+E
|
Jaune
|
3
|
|
|
3
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
|
0,2
|
Fig. 1
|
1)
|
|
|
0,2
|
Fig. 2
|
|
|
0,31
|
Fig. 1
|
|
|
0,31
|
Fig. 2
|
|
|
|
|