Vérin profilé, ISO 15552, Série ICL
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Orifices: G 1/8 - G 1/2 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Résistant à la corrosion ▶ Tige de piston: Filetage ▶ compatible avec l’industrie alimentaire
Normes
ISO 15552
Raccordement de l'air comprimé
Taraudage
Pression de service mini/maxi
1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-20°C / +80°C
Température min./max. du fluide
-20°C / +80°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³
Pression
6,3 bar
Tube du vérin
Aluminium, anodisé
Tige de piston
Acier inoxydable
Piston
Polyamide
Couvercle avant
Aluminium coulé sous pression, anodisé
Couvercle d’extrémité
Aluminium coulé sous pression, anodisé
Joint
Polyuréthane (PUR)
Écrou pour tige de piston
Acier inoxydable
Racleur
Polyester‑élastomère
Lubrifiant
ISO 21469 (NSF-H1)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
Fixation pour capteur nécessaire
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Force du piston entrante
[N]
435
665
1039
1766
2855
Force du piston sortante
[N]
507
792
1237
1964
3167
Longueur d'amortissement
[mm]
11,5
15
17
16,5
19,5
Énergie d'amortissement
[J]
4,8
9
15
27
54
Poids
0 mm course
[kg]
0,45
0,76
1,1
1,17
2,5
+10 mm course
[kg]
0,02
0,029
0,045
0,049
0,078
Course maxi
[mm]
1850
1850
1850
1850
1800
Force du piston entrante
[N]
4639
7422
Force du piston sortante
[N]
4948
7731
Longueur d'amortissement
[mm]
19,5
22
Énergie d'amortissement
[J]
88
140
Poids
0 mm course
[kg]
3,7
6,9
+10 mm course
[kg]
0,1
0,131
Course maxi
[mm]
1800
1800
32
22
30
16
49,5
G 1/8
28
3,1
M10x1,25
16
5
16
94 ±0,4
5
40
24
35
16
54,5
G 1/4
33
3,1
M12x1,25
18
6
19
105 ±0,7
5
50
32
40
18
67
G 1/4
31
3,1
M16x1,5
24
8
24
106 ±0,7
6
63
32
45
18
78
G 3/8
38
3,1
M16x1,5
24
8
24
121 ±0,8
6
80
40
45
19
100
G 3/8
38
3,1
M20x1,5
30
10
30
128 ±0,8
0,5
100
40
55
19
120
G 1/2
42
3,1
M20x1,5
30
10
35
138 ±1
0,5
125
54
60
21
145
G 1/2
54
3,1
M27x2
41
13,5
45
160 ±1
0,6
...32
6
4
12
16
M6
10
32,5 ±0,5
3,5
4
26
120
...40
6,5
5
16
17
M6
13
38,0 ±0,5
3,5
4
30
135
...50
8
7,7
20
16
M8
17
46,5 ±0,6
4
4
37
143
...63
8
11
20
19
M8
17
56,5 ±0,7
4
4
37
158
...80
10
11
25
19
M10
22
72,0 ±0,7
4
4
46
174
...100
10
17
25
19
M10
22
89,0 ±0,7
4
4
51
189
...125
13
27,5
32
20
M12
27
110 ±1,1
6
4
65
225
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.