Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Mini-vérin, ISO 6432, Série OCT
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Orifices: Ø 4 - Ø 6 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Tige de piston: Traversante, Filetage
 
Normes ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé Raccord instantané
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +75°C
Température min./max. du fluide -20°C / +75°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Polyarylamide (PARA)
Couvercle d’extrémité  Polyarylamide (PARA)
Joint  Polyuréthane (PUR)
Écrou pour fixation du vérin  Aluminium, anodisé
Écrou pour tige de piston  Acier inoxydable
Racleur  Caoutchouc polyester-uréthane
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Fixation pour capteur nécessaire

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 12 16 20 25  
Force du piston entrante [N] 64 130 195 259  
Force du piston sortante [N] 64 130 195 259  
Longueur d'amortissement [mm] 10 10 13 16  
Énergie d'amortissement [J] 0,5 0,6 1,5 2,3  
Poids 0 mm course [kg] 0,058 0,07 0,122 0,168  

+10 mm course [kg] 0,007 0,007 0,009 0,012  
Course maxi [mm] 500 500 500 500  

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Filetage de vérin
12
M6
Ø 4
M16x1,5
16
M6
Ø 4
M16x1,5
20
M8
Ø 6
M22x1,5
25
M10x1,25
Ø 6
M22x1,5
 
Course 10
R480052482
R412002201
R412002301
R412002401
 
25
R480052483
R412002204
R412002304
R412002404
 
50
R480052484
R412002209
R412002309
R412002409
 
80
R480052485
R412002215
R412002315
R412002415
 
100
R480052486
R412002219
R412002319
R412002419
 
125
R480052487
R412002224
R412002324
R412002424
 
160
R480052488
R412002231
R412002331
R412002431
 
200
R480052489
R412002239
R412002339
R412002439
 
250
R480052490
R412002249
R412002349
R412002449
 
320
R480052491
R412002263
R412002363
R412002463
 
400
R480052492
R412002279
R412002379
R412002479
 
500
R480052493
R412002299
R412002399
R412002499
 

Longueurs de course au choix
et options
 

Piston - Ø 12 - 25


Piston - Ø 12


Piston - Ø 16 - 25
1) Pièce de serrage pour capteur Montage possible sur les 4 faces du vérin (Ø 12 mm sur 3 faces )
2) Largeur de fente de la vis d'étranglement : 0,8 mm.
S = course


Ø du piston
A1/A2
B1
B2
C1 –2/C2 –2
D1/D2
EE1/EE2
F
GA/GB
H1/H2
K
L
M1/M2
12
19
22
22
15
14,5
Ø 4
8
M16x1,5
M6
46
90
8
16
21
23
22
15
15,5
Ø 4
8
M16x1,5
M6
56
101
6
20
25
25
24
19
17,5
Ø 6
10
M22x1,5
M8
68
118
8
25
28,5
29
28
21
19,25
Ø 6
10
M22x1,5
M10x1,25
70
127
8
...Ø du piston
MM
N1/N2
U
V
X1/X2
SW1
SW2
SW3
Z1/Z2
Y1/Y2


...12
6
17
19
19,2
3,2
22
5
10
5,5
7


...16
6
16
23
20,5
3
22
5
10
6,6
2,4


...20
8
18
27
22,7
4
30
7
13
9,3
3


...25
10
21
30
24
5
30
9
17
9,3
3





Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-22, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications