Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ résistant à la chaleur ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage
 
Normes ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +120°C
Température min./max. du fluide -10°C / +120°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Acier inoxydable
Tige de piston  Acier inoxydable
Piston  Laiton, Aluminium
Couvercle avant  Aluminium, anodisé
Couvercle d’extrémité  Aluminium, anodisé
Joint  Caoutchouc au fluor
Écrou pour fixation du vérin  Acier, galvanisé
Écrou pour tige de piston  Acier, galvanisé
Racleur  Caoutchouc au fluor
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Configurateur

Programme de calcul
Documentation

Notice

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Fixation pour capteur nécessaire

Ø du piston [mm] 16 20 25    
Force du piston entrante [N] 109 166 260    
Force du piston sortante [N] 127 198 309    
Longueur d'amortissement [mm] 9 13 17,5    
Énergie d'amortissement [J] 0,6 1,5 2,3    
Poids 0 mm course [kg] 0,1 0,16 0,265    

+10 mm course [kg] 0,0055 0,009 0,013    
Course maxi [mm] 800 1100 1300    

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
Filetage de vérin
16
M6
M5
6
M16x1,5
20
M8
G 1/8
8
M22x1,5
25
M10x1,25
G 1/8
10
M22x1,5
   
Course 10
0822332451
0822333451
0822334451
   
25
0822332452
0822333452
0822334452
   
50
0822332453
0822333453
0822334453
   
80
0822332454
0822333454
0822334454
   
100
0822332455
0822333455
0822334455
   
125
0822332456
0822333456
0822334456
   
160
0822332457
0822333457
0822334457
   
200
0822332458
0822333458
0822334458
   
250 -
0822333459
0822334459
   
320 -
0822333460
0822334460
   
400 - -
0822334461
   
500 - -
0822334462
   
''Plus de modifications sont disponibles auprès des services de vente Bosch Rexroth ''

Dimensions
S = course


Ø du piston
AM–2
BE
BF
CD H9
E
EE
EW d13
KK
KV
KW
KX
KY
16
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
20
20
M22x1,5
18
8
28
G1/8 t=8
16
M8
30
7
13
4
25
22
M22x1,5
21
8
28
G1/8 t=8
16
M10x1,25
30
7
17
6
...Ø du piston
L min
MM f8
M1/M2
MR
PB ±1
VA
WF ±1,4
XC ±1
ZN ± 1,4
SW 1
SW 2

...16
8
6
4,8
16
47
17
22
82
95,5
19
5

...20
12
8
7
18
51
19
24
95
109,5
28
6

...25
12
10
7
19
55
21
28
104
119,5
28
8

t = profondeur de filet



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-26, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications