Vérin profilé, ISO 15552, Série PRA
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Orifices: G 1/8 - G 1/2 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique, réglable, pneumatique ▶ Tige de piston: Filetage ▶ En option en ATEX
Normes
ISO 15552
Raccordement de l'air comprimé
Taraudage
Pression de service mini/maxi
1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-20°C / +80°C
Température min./max. du fluide
-20°C / +80°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression
6,3 bar
Tube du vérin
Aluminium, anodisé
Tige de piston
Acier inoxydable
Couvercle avant
Aluminium coulé sous pression
Couvercle d’extrémité
Aluminium coulé sous pression
Joint
Polyuréthane (PUR)
Écrou pour tige de piston
Acier, galvanisé
Racleur
Polyuréthane (PUR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
Les vérins certifiés ATEX peuvent être générés dans le configurateur.
■
Marquage ATEX : II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
■
La plage de température prévue pour l’utilisation de vérins certifiés ATEX est comprise entre -20 °C et +50 °C.
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Force du piston entrante
[N]
435
660
1035
1765
2855
Force du piston sortante
[N]
505
790
1235
1960
3165
Longueur d'amortissement
[mm]
16,5
15
17
16,5
19,5
Énergie d'amortissement
[J]
4,8
9
15
27
54
Poids
0 mm course
[kg]
0,5
0,65
1,06
1,42
2,37
+10 mm course
[kg]
0,022
0,032
0,047
0,054
0,085
Course maxi
[mm]
1600
1900
2100
2500
2800
Force du piston entrante
[N]
4635
7220
Force du piston sortante
[N]
4945
7725
Longueur d'amortissement
[mm]
19,5
22
Énergie d'amortissement
[J]
88
140
Poids
0 mm course
[kg]
3,51
6,72
+10 mm course
[kg]
0,1
0,15
Course maxi
[mm]
2800
2750
32
22
12
30
30
16
46,5
G 1/8
27,75
47,5
M6
M10x1,25
40
24
13,5
35
35
16
53
G 1/4
33,25
53
M8
M12x1,25
50
32
17
40
40
16
65
G 1/4
31
65
M10
M16x1,5
63
32
17
45
45
16
75
G 3/8
38,25
75
M10
M16x1,5
80
40
21
45
45
17
95
G 3/8
38,25
95
M12
M20x1,5
100
40
21
55
55
17
115
G 1/2
42,25
115
M12
M20x1,5
125
54
28
60
60
20
140
G 1/2
53,85
140
M16
M27x2
...32
16
5
12
16
16,25
4,5
94±0,4
M6
10
32,5±0,5
4
5
...40
18
6
16
20
18,25
4,5
105±0,7
M6
13
38±0,5
4
5
...50
24
8
20
19
25
4,5
106±0,7
M8
17
46,5±0,6
4
5
...63
24
8
20
24
25
4,5
121±0,8
M8
17
56,5±0,7
4
5
...80
30
10
25
23,5
33
0
128±0,8
M10
22
72±0,7
4
5
...100
30
10
25
25
36
0
138±1
M10
22
89±0,7
4
5
...125
41
13,5
32
33
45
0
160±1
M12
27
110±1,1
6
7
...32
26±1,4
...40
30±1,4
...50
37±1,4
...63
37±1,8
...80
46±1,8
...100
51±1,8
...125
65±2,2
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.