Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Vérins cylindriques, Série ICS-D2
▶ Ø 32 - 100 mm ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ Anti-corrosion ▶ Tige de piston: Traversante ▶ compatible avec l’industrie alimentaire
 
   
Pression de service mini/maxi 1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -25°C / +70°C
Température min./max. du fluide -25°C / +70°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ 
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Acier inoxydable
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Acier inoxydable
Couvercle d’extrémité  Acier inoxydable
Joint  Caoutchouc nitrile (NBR); Polyéthylène (PE)
Écrou pour tige de piston  Acier inoxydable
Racleur  Polyéthylène (PE)
Lubrifiant ISO 21469 (NSF-H1)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Fixation pour capteur nécessaire

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 32 40 50 63 80
Force du piston entrante [N] 435 665 1039 1766 2857
Force du piston sortante [N] 435 665 1039 1766 2857
Longueur d'amortissement [mm] 11,5 14 17 16 19
Énergie d'amortissement [J] 2,4 4,5 7,5 13,5 54
Poids 0 mm course [kg] 0,7 1,4 2 3,5 4,7

+10 mm course [kg] 0,038 0,06 0,075 0,1 0,14
Course maxi [mm] 480 600 750 945 1200
Longueurs de course au choix
et options
 
Ø du piston [mm] 100        
Force du piston entrante [N] 4639        
Force du piston sortante [N] 4639        
Longueur d'amortissement [mm] 22        
Énergie d'amortissement [J] 88        
Poids 0 mm course [kg] 9        

+10 mm course [kg] 0,17        
Course maxi [mm] 1500        
Longueurs de course au choix
et options
         

Version de base, M00,  Avec tige de piston traversante,  Ø 32 - 100 mm
S = course, tolérance Ø 32–50 mm = +2/-0, Ø 63–100 mm = +2,5/-0. Le vérin est livré avec des écrous de tige de piston selon ISO 4035, DIN 439. Pour d'autres dimensions, voir la version de base.


Ø
AM
Ø B e11
D 1)
Ø E
EE
KK
KU
MM g8
NV1
NV2
PL1
VD
WH
32
22
30
34
36
G 1/8
M10x1,25
5
12
10
17
9,5
17
26
40
24
35
40
44
G 1/4
M12x1,25
6
16
13
18
11
25
35
50
32
40
50
54
G 1/4
M16x1,5
8
20
17
24
12
25
35
63
32
45
57
68
G 3/8
M16x1,5
8
20
17
24
14
30
40
80
40
55
70,5
86
G 3/8
M20x1,5
10
25
22
30
14
30
42
100
40
65
80,5
106
G 1/2
M20x1,5
10
25
22
30
20
30
42
...Ø
ZD
ZM











...32
96
148











...40
107
177











...50
115
185











...63
125
205











...80
142
226











...100
156
240











1) max.



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-30, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications