Vérin compact, ISO 21287, Série CCI
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ A simple effet, tige rentrée sans pression ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Taraudage
Normes
ISO 21287
Raccordement de l'air comprimé
Taraudage
Pression de service mini/maxi
1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-20°C / +80°C
Température min./max. du fluide
-20°C / +80°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression
6 bar
Tube du vérin
Aluminium, anodisé
Tige de piston
Acier inoxydable
Couvercle avant
Aluminium
Couvercle d’extrémité
Aluminium
Joint
Polyuréthane (PUR)
Racleur
Polyuréthane (PUR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Force du piston entrante
[N]
12
13
25
35
43
Force du piston sortante
[N]
94
151
234
387
622
Energie de frappe
[J]
0,11
0,15
0,2
0,4
0,52
Poids
0 mm course
[kg]
0,061
0,101
0,126
0,237
0,309
+10 mm course
[kg]
0,016
0,023
0,026
0,043
0,052
Course maxi
[mm]
25
25
25
25
25
Force du piston entrante
[N]
82
82
105
215
Force du piston sortante
[N]
953
1565
2551
3930
Energie de frappe
[J]
0,64
0,75
0,75
1
Poids
0 mm course
[kg]
0,462
0,703
1,142
2,199
+10 mm course
[kg]
0,07
0,087
0,116
0,168
Course maxi
[mm]
25
25
25
25
16
10
15
10
6
29,3
M5
M4
10
2,5
3,5
4,5
0
8
20
12
15,5
12
7,5
36,3
M5
M6
13
2,5
4,5
4,5
4,5
10
25
12
15,5
12
8
40,3
M5
M6
13
2,5
4,5
4,5
4
10
32
12
17
14
9,2
50
G 1/8
M8
17
2,5
5
7,5
4,85
12
40
12
17
14
9,2
58
G 1/8
M8
17
2,5
5
7,5
9,85
12
50
16
17
18
11
68,3
G 1/8
M10
19
2,5
5
7,5
12
16
63
16
17
18
11
80
G 1/8
M10
19
2,5
5
7,5
14,8
16
80
20
20
23
15
96
G 1/8
M12
24
3
5
7,5
22
20
100
20
20
28
15
116
G 1/8
M12
24
3
5
7,5
27
25
...16
8
3,3
M4
7
18
4,8 ±0,9
–
–
–
34,9 ±0,1
39,7 ±0,8
...20
11
4,2
M5
8
22
6,3 ±0,9
4,2
–
–
37,3 ±0,1
43,6 ±0,8
...25
11
4,2
M5
8
26
5,6 ±0,9
4,5
–
–
39 ±0,1
44,5 ±0,9
...32
12
5,1
M6
10
32,5
7,4 ±0,9
6,5
–
–
44 ±0,1
51,4 ±1
...40
12
5,1
M6
10
38
7,4 ±0,9
11
–
–
45 ±0,1
52,4 ±1
...50
12
6,7
M8
13
46,5
8,4 ±0,9
13
4
13
45,5 ±0,1
53,6 ±1
...63
12
6,7
M8
13
56,5
8,5 ±0,9
18
12
21
49 ±0,1
57,4 ±1
...80
14
8,5
M10
16
72
9,8 ±1
18
16,5
25,5
54,7 ±0,1
64,4 ±1
...100
16,5
8,5
M10
21
89
9,8 ±1
20
20
29
67 ±0,1
76,7 ±1
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.