Home
Langue
Mentions légales
Mentions juridiques
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Recherche
Contact
Sitemap
Panier
Catalogue de produits de la pneumatique
Vérins à tige
Vérins standard
Mini-vérin
Vérins ronds
Vérins à course courte et compacts
Vérins à tirant
ISO 15552, Série ITS
ISO 15552, Série TRB
Produits complémentaires
Vérins de guidage
Vérins à piston double
Unités de distributeur-vérin
Ensembles prémontés vérin/distributeur spécifiques au client
Vérin avec capteur de déplacement
Vérin à membrane, multiplicateur de force et de pression
Vérin de levée électromécanique (Technique linéaire)
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
Produits complémentaires, ISO 15552, série TRB
Ø 32 - 125 mm
Raccordements d’air comprimé 1/8 NPTF - 1/2 NPTF
Série TRB - inch
▶ Ø 32 - 125 mm
▶ Orifices: 1/8 NPTF - 1/2 NPTF
▶ À double effet
▶ Avec piston magnétique
▶ Amortissement: élastique, réglable, pneumatique
▶ Tige de piston: Filetage
Série TRB - inch
▶ Ø 32 - 125 mm
▶ Orifices: 1/8 NPTF - 1/2 NPTF
▶ À double effet
▶ Avec piston magnétique
▶ Amortissement: élastique
▶ Tige de piston: Filetage
Programme de base, série TRB
Affichage
Recherche dans le catalogue
Chercher
Recherche avancée
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit
Outils
Configurateur
Programme de calcul
Documentation
Caractéristiques techniques
Manuel d'utilisation
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.