|
|
Série TRB - inch
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Orifices: 1/8 NPTF - 1/2 NPTF ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique, réglable, pneumatique ▶ Tige de piston: Filetage
|
|
|
|
|
| Raccordement de l'air comprimé |
Taraudage |
| |
|
| Pression de service mini/maxi |
1,5 bar / 10 bar |
| Températures ambiantes min. / max. |
-20°C / +80°C |
| Température min./max. du fluide |
-20°C / +80°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Taille de particule max. |
50 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Pression |
6,3 bar |
| |
|
| Tube du vérin |
Aluminium, anodisé |
| Tige de piston |
Acier inoxydable |
| Couvercle avant |
Aluminium coulé sous pression |
| Couvercle d’extrémité |
Aluminium coulé sous pression |
| Joint |
Polyuréthane (PUR) |
| Écrou pour tige de piston |
Acier, galvanisé |
| Racleur |
Polyuréthane (PUR) |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie. |
| ■ |
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''. |
|
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche. |
| Force du piston entrante |
[N] |
435 |
660 |
1035 |
1765 |
2855 |
| Force du piston sortante |
[N] |
505 |
790 |
1235 |
1960 |
3165 |
| Longueur d'amortissement |
[mm] |
16,5 |
15 |
17 |
16,5 |
19,5 |
| Énergie d'amortissement |
[J] |
4,8 |
9 |
15 |
27 |
54 |
| Poids |
0 mm course |
[kg] |
0,46 |
0,67 |
1,14 |
1,4 |
2,12 |
|
+10 mm course |
[kg] |
0,024 |
0,03 |
0,036 |
0,052 |
0,06 |
| Course maxi |
[mm] |
1600 |
1900 |
2100 |
2500 |
2800 |
| Rem. |
|
1) |
1) |
2) |
2) |
2) |
| Force du piston entrante |
[N] |
4635 |
7220 |
|
|
|
| Force du piston sortante |
[N] |
4945 |
7725 |
|
|
|
| Longueur d'amortissement |
[mm] |
19,5 |
22 |
|
|
|
| Énergie d'amortissement |
[J] |
88 |
140 |
|
|
|
| Poids |
0 mm course |
[kg] |
3,16 |
6,92 |
|
|
|
|
+10 mm course |
[kg] |
0,065 |
0,21 |
|
|
|
| Course maxi |
[mm] |
2800 |
2750 |
|
|
|
| Rem. |
|
2) |
2) |
|
|
|
|
Course 25.4 |
R480176766
|
R480176858
|
R480176946
|
R480177032
|
R480177121
|
| 50,8 |
R480176776
|
R480176865
|
R480176953
|
R480177040
|
R480177128
|
| 76,2 |
R480176789
|
R480176875
|
R480176960
|
R480177047
|
R480177139
|
| 101,6 |
R480176795
|
R480176882
|
R480176969
|
R480177054
|
R480177143
|
| 127 |
R480176802
|
R480176891
|
R480176979
|
R480177067
|
R480177155
|
| 152,4 |
R480176813
|
R480176900
|
R480176982
|
R480177077
|
R480177164
|
| 177,8 |
R480176817
|
R480176907
|
R480176997
|
R480177078
|
R480177166
|
| 203,2 |
R480176823
|
R480176913
|
R480176998
|
R480177090
|
R480177176
|
| 228,6 |
R480176834
|
R480176923
|
R480177007
|
R480177099
|
R480177182
|
| 254 |
R480176844
|
R480176932
|
R480177017
|
R480177102
|
R480177195
|
| 304,8 |
R480176852
|
R480176941
|
R480177023
|
R480177114
|
R480177205
|
|
Longueurs de course au choix
et options
|
|
|
|
|
|
|
Course 25.4 |
R480177211
|
R480177299
|
|
|
|
| 50,8 |
R480177219
|
R480177307
|
|
|
|
| 76,2 |
R480177225
|
R480177316
|
|
|
|
| 101,6 |
R480177237
|
R480177323
|
|
|
|
| 127 |
R480177238
|
R480177328
|
|
|
|
| 152,4 |
R480177247
|
R480177334
|
|
|
|
| 177,8 |
R480177258
|
R480177346
|
|
|
|
| 203,2 |
R480177266
|
R480177357
|
|
|
|
| 228,6 |
R480177272
|
R480177360
|
|
|
|
| 254 |
R480177278
|
R480177367
|
|
|
|
| 304,8 |
R480177290
|
R480177377
|
|
|
|
|
Longueurs de course au choix
et options
|
|
|
|
|
|
|
Dimensions en pouce
|
32
|
1 1/4
|
0,87
|
1,18
|
1,18
|
0,63
|
1,83
|
1/8 NPT
|
7/16 - 20 UNF
|
1,09
|
1,87
|
0,63
|
0,2
|
0,47
|
|
40
|
1 1/2
|
0,94
|
1,38
|
1,38
|
0,63
|
2,09
|
1/4 NPT
|
1/2 - 20 UNF
|
1,31
|
2,09
|
0,71
|
0,24
|
0,63
|
|
50
|
2
|
1,26
|
1,57
|
1,57
|
0,63
|
2,56
|
1/4 NPT
|
3/4 - 16 UNF
|
1,22
|
2,56
|
0,94
|
0,31
|
0,79
|
|
63
|
2 1/2
|
1,26
|
1,77
|
1,77
|
0,63
|
2,95
|
3/8 NPT
|
3/4 - 16 UNF
|
1,51
|
2,95
|
0,94
|
0,31
|
0,79
|
|
80
|
3
|
1,57
|
1,77
|
1,77
|
0,67
|
3,74
|
3/8 NPT
|
3/4 - 16 UNF
|
1,51
|
3,74
|
1,18
|
0,39
|
0,98
|
|
100
|
4
|
1,57
|
2,17
|
2,17
|
0,67
|
4,53
|
1/2 NPT
|
3/4 - 16 UNF
|
1,66
|
4,53
|
1,18
|
0,39
|
0,98
|
|
125
|
5
|
2,13
|
2,36
|
2,36
|
0,79
|
5,51
|
1/2 NPT
|
1 - 14 UNF
|
2,12
|
5,51
|
1,61
|
0,53
|
1,26
|
|
...32
|
1 1/4
|
0,63
|
0,64
|
0,18
|
3.7±0.02
|
M6
|
0,39
|
1.28±0.02
|
0,16
|
0,2
|
1.02±0.06
|
|
|
...40
|
1 1/2
|
0,79
|
0,72
|
0,18
|
4.13±0.03
|
M6
|
0,51
|
1.5±0.02
|
0,16
|
0,2
|
1.18±0.06
|
|
|
...50
|
2
|
0,75
|
0,98
|
0,18
|
4.17±0.03
|
M8
|
0,67
|
1.83±0.02
|
0,16
|
0,2
|
1.46±0.06
|
|
|
...63
|
2 1/2
|
0,94
|
0,98
|
0,18
|
4.76±0.03
|
M8
|
0,67
|
2.22±0.03
|
0,16
|
0,2
|
1.46±0.07
|
|
|
...80
|
3
|
0,93
|
1,3
|
0
|
5.04±0.03
|
M10
|
0,87
|
2.83±0.03
|
0,16
|
0,2
|
1.81±0.07
|
|
|
...100
|
4
|
0,98
|
1,42
|
0
|
5.43±0.04
|
M10
|
0,87
|
3.5±0.03
|
0,16
|
0,2
|
2.01±0.07
|
|
|
...125
|
5
|
1,3
|
1,77
|
0
|
6.3±0.04
|
M12
|
1,06
|
4.33±0.04
|
0,24
|
0,28
|
2.56±0.09
|
|
|
|
|
|