Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Vérin à tirant, Série TRS, résistant aux acides
▶ Ø 32 - 160 mm ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ résistant aux acides ▶ Tige de piston: Traversante
 
Normes ISO 6431
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +75°C
Température min./max. du fluide -20°C / +75°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Acier inoxydable, résistant aux acides
Tige de piston  Acier inoxydable, résistant aux acides
Couvercle avant  Acier inoxydable, résistant aux acides
Couvercle d’extrémité  Acier inoxydable, résistant aux acides
Joint  Caoutchouc nitrile (NBR)
Écrou pour tige de piston  Acier inoxydable, résistant aux acides
Racleur  Polyester‑élastomère
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Pour commander, contactez le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 32 40 50 63 80
Force du piston entrante [N] 415 633 990 1682 2721
Force du piston sortante [N] 415 633 990 1682 2721
Longueur d'amortissement [mm] 13,5 15 17 16,5 19,5
Énergie d'amortissement [J] 4,8 9 14,1 28,4 54
Poids 0 mm course [kg] 0,9 2,9 4,7 7,5 12,5

+10 mm course [kg] 0,04 0,06 0,08 0,1 0,15
Course maxi [mm] 1500 1600 1600 1700 1700
Ø du piston [mm] 100 125 160    
Force du piston entrante [N] 4230 6881 11310    
Force du piston sortante [N] 4230 6881 11310    
Longueur d'amortissement [mm] 19,5 22 22    
Énergie d'amortissement [J] 88 140 220    
Poids 0 mm course [kg] 22 38 66    

+10 mm course [kg] 0,2 0,26 0,32    
Course maxi [mm] 1700 1700 1700    

Dimensions
S = course


Ø
C
AM
VD
ZM
ZD








32
10
22
16
146
94








40
13
24
20
165
99








50
15
32
23
180
104








63
14
32
27
195
113








80
16
40
32
220
124








100
16
40
37
240
134








125
27
54
38
290
160








160
36
72
46
340
176








Pour de plus amples données techniques, veuillez consulter les feuilles de données pertinentes du modèle standard.



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications