| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie. |
| ■ |
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''. |
| ■ |
Remarque : seuls les capteurs de la série ST4 sont adaptés aux versions de Ø 10. Pour toutes les autres variantes de Ø, utilisez les capteurs des séries ST6 et SN3. |
| ■ |
Ce porduit fait partie du système EasyHandling Systems. |
| Orifice |
|
M5 |
M5 |
M5 |
M5 |
G 1/8 |
| Pression de service mini/maxi |
[bar] |
2 / 8 |
2 / 8 |
2 / 8 |
2 / 8 |
1,5 / 8 |
| Force du piston entrante |
[N] |
42 |
53 |
95 |
148 |
260 |
| Force du piston sortante |
[N] |
49 |
71 |
127 |
198 |
309 |
| Vitesse maxi |
[m/s] |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
| Energie de frappe |
[J] |
0,04 |
0,1 |
0,11 |
0,15 |
0,35 |
| Orifice |
|
G 1/8 |
G 1/8 |
G 1/4 |
G 1/4 |
G 1/4 |
| Pression de service mini/maxi |
[bar] |
1,3 / 8 |
1 / 8 |
1 / 8 |
1 / 8 |
1 / 8 |
| Force du piston entrante |
[N] |
435 |
720 |
1110 |
1837 |
2969 |
| Force du piston sortante |
[N] |
507 |
792 |
1237 |
1964 |
3167 |
| Vitesse maxi |
[m/s] |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
| Energie de frappe |
[J] |
0,4 |
0,52 |
0,64 |
0,75 |
0,75 |
| Orifice |
|
G 3/8 |
|
|
|
|
| Pression de service mini/maxi |
[bar] |
1 / 8 |
|
|
|
|
| Force du piston entrante |
[N] |
4639 |
|
|
|
|
| Force du piston sortante |
[N] |
4948 |
|
|
|
|
| Vitesse maxi |
[m/s] |
0,4 |
|
|
|
|
| Energie de frappe |
[J] |
1 |
|
|
|
|
|
Course 10 |
0,19 |
0,3 |
0,38 |
0,5 |
0,82 |
| 20 |
0,22 |
0,34 |
0,44 |
0,57 |
0,92 |
| 25 |
0,23 |
0,37 |
0,46 |
0,6 |
- |
| 30 |
0,24 |
0,39 |
0,49 |
0,64 |
1,05 |
| 40 |
0,27 |
0,45 |
0,57 |
0,73 |
1,14 |
| 50 |
0,29 |
0,49 |
0,63 |
0,8 |
1,25 |
| 75 |
0,36 |
0,61 |
0,77 |
0,98 |
1,56 |
| 100 |
0,42 |
0,73 |
0,91 |
1,16 |
1,83 |
| 125 |
- |
0,85 |
1,06 |
1,35 |
2,15 |
| 150 |
- |
0,97 |
1,2 |
1,52 |
- |
| 160 |
- |
- |
- |
- |
2,53 |
| 200 |
- |
- |
- |
- |
2,97 |
|
Course 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 25 |
1,56 |
1,8 |
3 |
3,8 |
7,3 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 40 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 50 |
1,93 |
2,2 |
3,6 |
4,5 |
8,3 |
| 75 |
2,26 |
2,6 |
4,2 |
5,2 |
9,3 |
| 100 |
2,62 |
3,08 |
4,8 |
5,9 |
10,3 |
| 125 |
3,06 |
3,6 |
5,6 |
6,86 |
11,6 |
| 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 160 |
3,57 |
4,1 |
6,4 |
7,78 |
12,9 |
| 200 |
4,17 |
4,8 |
7,3 |
8,9 |
14,5 |
|
Course 10 |
- |
|
|
|
|
| 20 |
- |
|
|
|
|
| 25 |
8,8 |
|
|
|
|
| 30 |
- |
|
|
|
|
| 40 |
- |
|
|
|
|
| 50 |
10 |
|
|
|
|
| 75 |
11,1 |
|
|
|
|
| 100 |
12,2 |
|
|
|
|
| 125 |
13,7 |
|
|
|
|
| 150 |
- |
|
|
|
|
| 160 |
15,2 |
|
|
|
|
| 200 |
17 |
|
|
|
|
|
10
|
M4x6
|
–
|
4H7x4
|
4H7x5x4
|
M4x6
|
3,2
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
7
|
–
|
17,4
|
8
|
|
12
|
M5x8
|
–
|
4H7x4
|
4H7x5x4
|
M5x8
|
4,2
|
0
|
17,6
|
32,6
|
14,5
|
40
|
20
|
10
|
|
16
|
M5x8
|
135°
|
4H7x4
|
4H7x5x4
|
M5x8
|
4,2
|
0
|
20
|
35
|
15,8
|
47
|
28,5
|
12
|
|
20
|
M6x10
|
135°
|
4H7x4
|
4H7x5x4
|
M6x10
|
5,2
|
0
|
20
|
35
|
16,5
|
54
|
30,5
|
12
|
|
...10
|
M4x8
|
50
|
21
|
M4
|
–
|
–
|
M5
|
20 ±0,04
|
10,5
|
3
|
–
|
20
|
|
...12
|
M5x8
|
58
|
30,5
|
M4
|
4,5
|
4H9
|
M5
|
23 ±0,04
|
15
|
4
|
22
|
50
|
|
...16
|
M5x8
|
68
|
33
|
M4
|
5,5
|
4H9
|
M5
|
28 ±0,04
|
16,5
|
4
|
25
|
61
|
|
...20
|
M5x10
|
80
|
36
|
M5
|
5,5
|
4H9
|
M5
|
30 ±0,04
|
18
|
3,5
|
24
|
70
|
|
...10
|
15
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
15
|
–
|
20
|
20
|
55
|
55
|
|
...12
|
22
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
14,5
|
–
|
18
|
22
|
–
|
58,5
|
|
...16
|
25
|
43
|
6,15
|
12
|
1,5
|
1,5
|
5,5
|
14
|
18
|
25
|
25
|
–
|
64
|
|
...20
|
29
|
50
|
6,15
|
12
|
1,5
|
1,5
|
5,5
|
15
|
16
|
24
|
24
|
–
|
63
|
|
...10
|
15
|
–
|
8
|
20
|
20
|
13
|
13
|
48
|
48
|
25
|
25
|
20
|
–
|
|
...12
|
4
|
22
|
8
|
20
|
20
|
18
|
18
|
–
|
48
|
25,5
|
25,5
|
20
|
–
|
|
...16
|
4
|
25
|
8
|
18
|
25
|
20,5
|
20,5
|
–
|
58
|
26,5
|
26,5
|
25
|
20
|
|
...20
|
4,5
|
24
|
8
|
20
|
30
|
18
|
23
|
–
|
68
|
23
|
27
|
30
|
25
|
|
...10
|
20
|
10
|
20
|
–
|
–
|
15,5
|
15
|
5
|
13,5
|
48
|
19
|
8
|
5,5
|
|
...12
|
40
|
20
|
20
|
–
|
–
|
24,8
|
17,5
|
8
|
12,7
|
55
|
27
|
8,5
|
5
|
|
...16
|
40
|
20
|
25
|
20 ±0,04
|
22
|
27
|
21
|
8
|
13,5
|
65
|
30
|
8,8
|
6,5
|
|
...20
|
50
|
25
|
30
|
25 ±0,04
|
25
|
26,5
|
25
|
10
|
15,5
|
77
|
33
|
10
|
5,5
|
|
...10
|
–
|
36
|
63
|
63
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...12
|
–
|
34,4
|
47,1
|
64,7
|
79,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...16
|
N6
|
36
|
49,5
|
69,5
|
84,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...20
|
N6
|
36
|
51,5
|
71,5
|
86,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
M6x10
|
135°
|
4x4
|
4x5
|
M6x10
|
5,5
|
18
|
59
|
M6x12
|
95
|
43
|
M6
|
6,5
|
|
32
|
M8x14
|
135°
|
4x4
|
4x5
|
M8x14
|
7,4
|
23
|
75,6
|
M6x12
|
114
|
48,5
|
M8
|
6,5
|
|
40
|
M8x14
|
135°
|
4x4
|
4x5
|
M8x14
|
7,4
|
23
|
86
|
M8x16
|
124
|
54,5
|
M8
|
8,5
|
|
50
|
M10x20
|
135°
|
5x5
|
5x6
|
M10x20
|
9,3
|
27,5
|
104
|
M8x16
|
148
|
64
|
M8
|
8,5
|
|
63
|
M10x20
|
135°
|
5x5
|
5x6
|
M10x20
|
9,3
|
35
|
124
|
M10x20
|
162
|
78,5
|
M10
|
10,5
|
|
80
|
M12x24
|
135°
|
6x6
|
6x7
|
M12x25
|
11,2
|
39,5
|
152
|
M12x25
|
202
|
91,5
|
M12
|
10,5
|
|
100
|
M12x24
|
135°
|
6x6
|
6x7
|
M12x25
|
11,2
|
39,5
|
174
|
M12x25
|
226
|
111
|
M12
|
12,5
|
|
...25
|
4H8
|
G 1/8
|
35 ±0,1
|
20,5
|
4,5
|
25 ±0,1
|
85
|
34
|
52
|
6,15
|
12
|
1,5
|
1,5
|
|
...32
|
4H8
|
G 1/8
|
44 ±0,1
|
24
|
5
|
33 ±0,1
|
105
|
26
|
70
|
8,2
|
16,7
|
2,2
|
2,8
|
|
...40
|
4H8
|
G 1/8
|
53 ±0,15
|
27
|
6
|
40 ±0,15
|
110
|
42
|
80
|
8,2
|
16,7
|
2,2
|
2,8
|
|
...50
|
4H8
|
G 1/4
|
66 ±0,15
|
32
|
8
|
48 ±0,15
|
133
|
34,5
|
93
|
8,2
|
16,7
|
2,2
|
2,8
|
|
...63
|
5H8
|
G 1/4
|
84 ±0,15
|
39
|
8
|
60 ±0,15
|
147
|
62
|
112
|
10,2
|
20,3
|
6
|
6
|
|
...80
|
5H8
|
G 1/4
|
100 ±0,15
|
46
|
9
|
60 ±0,15
|
182
|
54,5
|
132
|
10,2
|
20,3
|
6
|
6
|
|
...100
|
6H8
|
G 3/8
|
120 ±0,15
|
55,5
|
9
|
60 ±0,15
|
206
|
76
|
155
|
10,2
|
20,3
|
6
|
6
|
|
...25
|
5,5
|
16,5
|
25
|
5,5
|
25
|
8
|
32
|
32
|
30
|
81
|
23
|
32 ±0,1
|
30 ±0,2
|
|
...32
|
9
|
20,5
|
33
|
6,5
|
33
|
10
|
42
|
42
|
32
|
97
|
30
|
42 ±0,1
|
32 ±0,2
|
|
...40
|
9
|
20
|
40
|
6
|
40
|
10
|
53
|
53
|
42
|
107
|
30
|
53 ±0,15
|
42 ±0,2
|
|
...50
|
9
|
23
|
48
|
7,5
|
48
|
12
|
63
|
63
|
53
|
134
|
40
|
63 ±0,15
|
53 ±0,2
|
|
...63
|
16
|
24
|
60
|
11
|
60
|
12
|
80
|
80
|
63
|
140
|
48
|
80 ±0,15
|
63 ±0,2
|
|
...80
|
16
|
33,5
|
60
|
12
|
60
|
13
|
96
|
96
|
80
|
176
|
52
|
96 ±0,15
|
80 ±0,2
|
|
...100
|
16
|
32,5
|
60
|
12
|
60
|
13
|
119
|
119
|
96
|
204
|
64
|
119 ±0,15
|
96 ±0,2
|
|
...25
|
24
|
29,6
|
32
|
10
|
15,5
|
93
|
33
|
11
|
11
|
11
|
11
|
6,5
|
18 ±0,4
|
|
...32
|
25
|
40
|
40,5
|
12
|
18,5
|
112
|
43
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
8
|
23 ±0,4
|
|
...40
|
32,5
|
37,8
|
44
|
12
|
19,5
|
122
|
43
|
12
|
12
|
12
|
12
|
8
|
23 ±0,4
|
|
...50
|
40
|
54,5
|
50,5
|
15
|
23,5
|
146
|
52
|
13
|
13
|
13
|
13
|
7,5
|
27,5 ±0,4
|
|
...63
|
48
|
57
|
59
|
15
|
24
|
160
|
67
|
13,7
|
13,7
|
13,7
|
13,7
|
11
|
35 ±0,4
|
|
...80
|
60
|
77,5
|
74,5
|
20
|
30
|
200
|
76
|
23
|
23
|
23
|
23
|
13,5
|
39,5 ±0,45
|
|
...100
|
60
|
68,5
|
86,5
|
20
|
31
|
224
|
84
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
18,5
|
50,5 ±0,45
|
|
...25
|
32,5 ±0,4
|
30 ±0,05
|
20,5 ±0,05
|
N6
|
42 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
...32
|
41 ±0,4
|
35 ±0,05
|
24 ±0,05
|
N8
|
46,5
|
|
|
|
|
|
|
|
...40
|
41 ±0,4
|
35,5 ±0,1
|
27 ±0,1
|
N8
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
...50
|
47,5 ±0,4
|
41 ±0,1
|
32 ±0,1
|
N8
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
...63
|
49,5 ±0,5
|
39 ±0,1
|
39 ±0,1
|
N10
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
...80
|
61 ±0,5
|
51 ±0,2
|
46 ±0,2
|
N10
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
...100
|
65 ±0,5
|
53 ±0,2
|
55,5 ±0,2
|
N10
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
11
|
27
|
27
|
27
|
27
|
19
|
|
32
|
|
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
35
|
35
|
35
|
35
|
30
|
|
40
|
|
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
37
|
37
|
37
|
37
|
30
|
|
50
|
|
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
55
|
55
|
55
|
55
|
25
|
|
63
|
|
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
49
|
49
|
49
|
49
|
28
|
|
80
|
|
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
35
|
|
100
|
|
|
9,5
|
9,5
|
9,5
|
9,5
|
9,5
|
9,5
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
37
|
|
...25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
35,5
|
41,5
|
41,5
|
|
...32
|
30
|
30
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
50,5
|
50,5
|
50,5
|
|
...40
|
30
|
30
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
50
|
50
|
50
|
|
...50
|
25
|
25
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
|
...63
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
52
|
52
|
52
|
|
...80
|
35
|
35
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
68,5
|
68,5
|
68,5
|
|
...100
|
37
|
37
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
67,5
|
67,5
|
67,5
|
|
...25
|
41,5
|
41,5
|
66,5
|
91,5
|
91,5
|
91,5
|
91,5
|
91,5
|
65,5
|
|
125,5
|
150,5
|
185,5
|
|
...32
|
53,5
|
53,5
|
53,5
|
86,5
|
119,5
|
119,5
|
119,5
|
119,5
|
|
76
|
|
151
|
186
|
|
...40
|
60
|
60
|
60
|
100
|
100
|
140
|
140
|
140
|
|
|
|
|
184
|
|
...50
|
71
|
71
|
71
|
71
|
119
|
119
|
167
|
167
|
|
|
|
148
|
|
|
...63
|
52
|
52
|
52
|
84
|
84
|
144
|
144
|
204
|
|
|
127
|
|
187
|
|
...80
|
93,5
|
93,5
|
93,5
|
93,5
|
93,5
|
153,5
|
153,5
|
153,5
|
|
|
143,5
|
|
203,5
|
|
...100
|
92,5
|
92,5
|
92,5
|
92,5
|
92,5
|
152,5
|
152,5
|
212,5
|
|
|
144,5
|
|
204,5
|
|
...25
|
225,5
|
22
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
32
|
30
|
30
|
|
...32
|
226
|
35
|
35
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
45
|
45
|
|
...40
|
224
|
30
|
30
|
53
|
53
|
53
|
53
|
53
|
53
|
53
|
53
|
40
|
40
|
|
...50
|
223
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
42
|
42
|
|
...63
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
80
|
80
|
80
|
80
|
80
|
42
|
42
|
|
...80
|
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
60
|
60
|
|
...100
|
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
49
|
119
|
119
|
119
|
119
|
62
|
62
|
|
...25
|
40
|
40
|
40
|
40
|
74
|
104
|
104
|
104
|
104
|
60
|
70
|
95
|
|
|
...32
|
45
|
52
|
52
|
52
|
94
|
94
|
136
|
136
|
136
|
|
|
|
122,5
|
|
...40
|
40
|
63
|
63
|
63
|
63
|
116
|
116
|
169
|
169
|
|
|
91
|
|
|
...50
|
42
|
42
|
42
|
42
|
75
|
75
|
138
|
138
|
201
|
|
|
|
116
|
|
...63
|
42
|
42
|
42
|
42
|
92
|
92
|
92
|
172
|
172
|
|
|
|
|
|
...80
|
60
|
60
|
60
|
60
|
109
|
109
|
109
|
109
|
109
|
|
|
|
|
|
...100
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
132
|
132
|
132
|
132
|
|
|
|
|
|
...25
|
145
|
180
|
220
|
26
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
|
...32
|
|
182,5
|
222,5
|
35,5
|
35,5
|
35,5
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
37
|
|
...40
|
|
|
216
|
35
|
35
|
35
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
...50
|
|
176
|
|
35,5
|
35,5
|
35,5
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
|
...63
|
140
|
|
215
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
54
|
54
|
54
|
54
|
|
...80
|
160
|
195
|
|
51
|
51
|
51
|
51
|
51
|
63,5
|
63,5
|
63,5
|
63,5
|
63,5
|
|
...100
|
|
195
|
235
|
51
|
51
|
51
|
51
|
51
|
62,5
|
62,5
|
62,5
|
62,5
|
62,5
|
|
...25
|
29
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
8
|
10
|
10
|
10
|
4
|
|
...32
|
37
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
8
|
8
|
10
|
10
|
4
|
|
...40
|
40
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
6
|
8
|
10
|
4
|
|
...50
|
47
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
8
|
4
|
|
...63
|
54
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
4
|
|
...80
|
63,5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
6
|
4
|
|
...100
|
62,5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
4
|
|
...25
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
|
...32
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
|
|
82
|
|
...40
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
10
|
10
|
|
|
82,6
|
|
...50
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
8
|
8
|
10
|
|
|
94,5
|
|
...63
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
10
|
|
|
94,6
|
|
...80
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
8
|
|
|
117,5
|
|
...100
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
8
|
8
|
|
|
117,5
|
|
...25
|
57,5
|
57,5
|
57,5
|
68,5
|
68,5
|
84,5
|
84,5
|
84,5
|
|
|
|
|
|
...32
|
82
|
82
|
82
|
82
|
82
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
...40
|
82,6
|
82,6
|
82,6
|
82,6
|
82,6
|
100,6
|
100,6
|
100,6
|
|
|
|
|
|
...50
|
94,5
|
94,5
|
94,5
|
94,5
|
94,5
|
124,5
|
124,5
|
124,5
|
|
|
|
|
|
...63
|
94,6
|
94,6
|
94,6
|
94,6
|
94,6
|
124,6
|
124,6
|
124,6
|
|
|
|
|
|
...80
|
117,5
|
117,5
|
117,5
|
117,5
|
117,5
|
145,5
|
145,5
|
145,5
|
|
|
|
|
|
...100
|
117,5
|
117,5
|
117,5
|
117,5
|
117,5
|
145,5
|
145,5
|
145,5
|
|
|
|
|
|
10
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
0,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
0,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
0,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
12
|
11
|
11
|
10
|
10
|
9
|
8
|
7
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
12
|
28
|
24
|
23
|
21
|
31
|
28
|
22
|
19
|
16
|
13
|
–
|
–
|
|
16
|
63
|
56
|
53
|
51
|
73
|
67
|
55
|
49
|
42
|
35
|
–
|
–
|
|
20
|
63
|
56
|
53
|
51
|
73
|
67
|
55
|
49
|
42
|
35
|
–
|
–
|
|
25
|
53,2
|
48,4
|
–
|
44,4
|
41
|
38,1
|
59
|
51,9
|
65,4
|
–
|
57,3
|
50,1
|
|
32
|
–
|
–
|
139
|
–
|
–
|
118
|
103
|
90,8
|
116
|
–
|
102
|
90,2
|
|
40
|
–
|
–
|
138
|
–
|
–
|
118
|
102
|
90,4
|
116
|
–
|
102
|
89,9
|
|
50
|
–
|
–
|
218
|
–
|
–
|
187
|
164
|
146
|
215
|
–
|
191
|
169
|
|
63
|
–
|
–
|
217
|
–
|
–
|
186
|
163
|
145
|
214
|
–
|
190
|
169
|
|
80
|
–
|
–
|
392
|
–
|
–
|
342
|
304
|
273
|
356
|
–
|
318
|
284
|
|
100
|
–
|
–
|
390
|
–
|
–
|
341
|
302
|
272
|
354
|
–
|
318
|
284
|
|
10
|
1,75
|
1,5
|
1,4
|
1,3
|
1,2
|
1,1
|
0,85
|
0,75
|
–
|
–
|
–
|
|
|
12
|
0,56
|
0,48
|
0,46
|
0,42
|
0,62
|
0,56
|
0,44
|
0,38
|
0,32
|
0,26
|
–
|
|
|
16
|
1,48
|
1,32
|
1,25
|
1,2
|
1,72
|
1,57
|
1,29
|
1,15
|
0,99
|
0,82
|
–
|
|
|
20
|
1,7
|
1,51
|
1,43
|
1,38
|
1,97
|
1,81
|
1,49
|
1,32
|
1,13
|
0,95
|
–
|
|
|
25
|
3,11
|
2,6
|
–
|
2,23
|
1,96
|
1,74
|
2,41
|
2,02
|
2,42
|
2,05
|
1,75
|
|
|
32
|
–
|
–
|
8,17
|
–
|
–
|
6,4
|
5,26
|
4,47
|
5,45
|
4,67
|
4,01
|
|
|
40
|
–
|
–
|
9,19
|
–
|
–
|
7,22
|
5,95
|
5,05
|
6,17
|
5,29
|
4,55
|
|
|
50
|
–
|
–
|
17
|
–
|
–
|
13,6
|
11,4
|
9,73
|
13,6
|
11,8
|
10,3
|
|
|
63
|
–
|
–
|
20,1
|
–
|
–
|
16,1
|
13,4
|
11,5
|
16,1
|
14
|
12,2
|
|
|
80
|
–
|
–
|
42,1
|
–
|
–
|
34,9
|
29,8
|
26
|
32,4
|
28,5
|
24,9
|
|
|
100
|
–
|
–
|
47,8
|
–
|
–
|
39,7
|
33,9
|
29,6
|
37
|
32,5
|
28,5
|
|
|
10
|
1,5
|
1,5
|
–
|
–
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
2
|
3,5
|
–
|
–
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
4,5
|
14
|
–
|
–
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
4,5
|
14
|
–
|
–
|
–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
4,6
|
–
|
4,9
|
9,4
|
14,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
15,2
|
–
|
16,5
|
17,2
|
26,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
15,3
|
–
|
15,3
|
17,2
|
26,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
26
|
–
|
26
|
28,9
|
51,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
26
|
–
|
26
|
28,9
|
51,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
52,1
|
–
|
52,1
|
57,9
|
90,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
52,3
|
–
|
52,3
|
57,9
|
90,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Courses minimales du vérin 1 en combinaison avec 2 vérins de guidage
|
32
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Courses minimales du vérin 1 en combinaison avec 2 vérins de guidage
|
10
|
12
|
‒
|
‒
|
M4x12
|
|
|
|
12
|
16
|
‒
|
‒
|
M5x15
|
|
|
|
16
|
20
|
‒
|
‒
|
M5x18
|
|
|
|
20
|
25
|
‒
|
‒
|
M6x20
|
|
|
|
25
|
32
|
25
|
15
|
M6x20
|
|
|
|
32
|
40
|
30
|
30
|
M8x25
|
|
|
|
40
|
50
|
30
|
30
|
M8x30
|
|
|
|
50
|
63
|
55
|
30
|
M10x30
|
|
|
|
63
|
80
|
55
|
55
|
M10x35
|
|
|
|
80
|
100
|
55
|
30
|
M12x40
|
|
|
|