|
|
Vérin à soufflet déroulant, BRB
▶ Course: 26 - 100 mm
|
|
|
|
|
| Type de construction |
Vérin à soufflet déroulant |
| Principe de fonctionnement |
A simple effet, tige rentrée sans pression |
| Pression de service mini/maxi |
Voir tableau ci‑dessous |
| Températures ambiantes min. / max. |
-30°C / +90°C |
| Température du fluide |
-30°C / +90°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Pression |
6 bar |
| Soufflet |
Caoutchouc chloroprène (CR) |
| Couvercle avant |
Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Couvercle d’extrémité |
Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Piston |
Polyamide, renforcé par fibres de verre
|
|
|
|
|
 |
| ■ |
S'assurer du respect de la hauteur minimale Hmin. (B) ainsi que de la course max. (A) par le biais des butées de fin de course. |
| ■ |
Utilisation pour une hauteur de service ≥ Hmax : uniquement après avoir consulté Bosch Rexroth |
| ■ |
Pour les informations concernant l'isolation contre les vibrations, voir les ''Informations techniques'' |
| ■ |
Les vérins à soufflet déroulant doivent uniquement être déplacés ou réunis sous pression, sans quoi le soufflet risque d’être endommagé. |
| ■ |
Durabilité réduite pour une température supérieure à: 70 °C |
|
|
G 1/8
|
26
|
34
|
70
|
0 - 8
|
Aluminium
|
0,7
|
|
|
G 1/8
|
37
|
61
|
100
|
0 - 8
|
Acier
|
0,28
|
|
|
G 1/8
|
62
|
61
|
100
|
0 - 8
|
Acier
|
0,3
|
|
|
G 3/8
|
100
|
76,5
|
100
|
0,9 - 8
|
Acier
|
0,4
|
|
|
G 3/8
|
95
|
86,5
|
115
|
0,9 - 8
|
Acier
|
0,5
|
|
|
G 3/8
|
85
|
106,5
|
140
|
0,9 - 8
|
Acier
|
0,65
|
|
|
G 3/8
|
85
|
126,5
|
170
|
0,9 - 8
|
Acier
|
0,7
|
|
|
G 3/8
|
90
|
147,9
|
190
|
0,9 - 8
|
Acier
|
1
|
|
|
|
0,62 - 1,07
|
Fig. 1
|
-
|
|
|
1,84 - 2,25
|
Fig. 3
|
-
|
|
|
1,61 - 2,3
|
Fig. 4
|
-
|
|
|
1,71 - 1,7
|
Fig. 2
|
1)
|
|
|
2,41 - 2,46
|
Fig. 2
|
1)
|
|
|
4,26 - 4,22
|
Fig. 2
|
1)
|
|
|
5,22 - 5,83
|
Fig. 2
|
1)
|
|
|
7,54 - 8,23
|
Fig. 2
|
1)
|
|
|
G 1/8
|
26
|
30
|
60
|
34
|
7
|
M8
|
25
|
M16
|
34
|
70
|
22
|
|
|
G 3/8
|
100
|
95
|
80
|
76,5
|
16
|
M8
|
18
|
10
|
M30x1,5
|
50
|
100
|
|
|
G 3/8
|
95
|
95
|
97
|
86,5
|
16
|
M8
|
18
|
10
|
M30x1,5
|
60,5
|
115
|
|
|
G 3/8
|
85
|
95
|
123
|
106,5
|
16
|
M8
|
18
|
10
|
M30x1,5
|
81
|
140
|
|
|
G 3/8
|
85
|
95
|
151
|
126,5
|
16
|
M8
|
18
|
10
|
M30x1,5
|
89
|
170
|
|
|
G 3/8
|
90
|
95
|
173
|
147,9
|
16
|
M8
|
18
|
10
|
M30x1,5
|
114
|
190
|
|
|
G 1/8
|
37
|
38
|
88
|
61
|
M16
|
76
|
M8
|
25
|
100
|
150
|
|
|
G 1/8
|
62
|
38
|
88
|
61
|
M16
|
76
|
M8
|
25
|
100
|
150
|
|
|
|
|