Fixations de vérin, série CM1
Fixations de tige de piston, série CM2
Système de joint modulaire
Bloqueurs et unités d'arrêt, série CL1
Unités de guidage, série CG1
Amortisseurs
Manipulation de jeux de jonction
Easy‒2‒Combine
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
Easy‒2‒Combine, Jeu de jonction
▶ Pour combinaison : GSU / MSC
Douille de centrage
Acier inoxydable
Vis 1)
Acier, galvanisé
1) ISO 4762:2004
Recherche dans le catalogue
Chercher
Recherche avancée
Accessoires
Accessoires
Outils
Configurateur
Programme de calcul
Documentation
Notice
Remarques techniques
■
Ce porduit fait partie du système
EasyHandling Systems.
A) Produit 1, B) Produit 2, C) Vis, D) Douilles de centrage
A
B
C 1)
D
MSC-12
GSU-16
2 x M5x20
2 x Ø 9
MSC-16
GSU-16
2 x M5x30
2 x Ø 9
MSC-20
GSU-25
2 x M6x35
2 x Ø 12
MSC-25
GSU-25
2 x M6x40
2 x Ø 12
1) Couple de serrage M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%
Montage du chariot : transversal
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.