Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Capteurs, Série SN4
▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
 
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +80°C
Indice de protection IP 67, IP 65
Logique de commutation NO (contact d'arrêt)
Plage d'affichage LED

Matériaux :
Boîtier  Résine epoxy
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice
Remarques techniques
En cas d’utilisation de capteurs à contact Reed, nous recommandons l’emploi d’un dispositif anti-court-circuit.

 
Type de contact
Longueur câble
Tension de service CC
min./max.
Tension de service CA
min./max.
Courant de commutation CC, max.
Courant de commutation CA, max.
Chute de tension U pour Imax
Référence
 
 
[m]
[V]
[V]
[A]
[A]
[V]
 
 
Reed
5
-
-
-
0,13
I*Rs
3
0 / 240
0 / 240
0,1
0,13
3
0 / 240
0 / 240
0,5
0,57
3
12 / 42
12 / 42
0,13
0,13
5
12 / 42
12 / 42
0,13
0,13
5
0 / 240
0 / 240
0,5
0,57
...Référence
Résistance de protection de Reed
Tenue aux vibrations
Tenue aux chocs
Max.
LED
Rem.
... 
[Ω]
 
 
 
 
27
35 g (50 - 1000 Hz)
50 g / 11 ms
Jaune
1)
27
1)
0,33
1)
27
2)
27
2)
0,33
1)
1) Puissance de commutation: 20 W / 32 VA
2) Puissance de commutation: 5,5 W / 5,5 VA
Interface: Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Protection contre les inversions de polarité

Dimensions
1) LED




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2012-10-23, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications