|
 |
| Systèmes de distributeurs |
 |
 |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur, D-Sub, à 25 pôles ▶ En option en ATEX
| |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur, D-Sub, 37 pôles ▶ En option en ATEX
| |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur, M23, 19 pôles ▶ En option en ATEX
| |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Raccordement bus de terrain (BDC) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Raccordement avec diagnostic (DDL) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Raccordement avec diagnostic, en option avec fonctionnalité E/S (DDL) ▶ Forme B
| |
 | Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
|
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Raccordement bus de terrain avec AS i ▶ Forme B ▶ Version: AS-i
| |
 |
| Distributeurs isolés, série CD01-PI, 26 mm |
 |
 |
 | Distributeur 2x3/2, Série CD01-PI
|
▶ Qn = 1250 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD01-PI
|
▶ Qn = 1350 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD01-PI
|
▶ Qn = 1000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD01-PI
|
▶ Qn = 1350 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD01-PI
|
▶ Qn = 1000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
| |
 |
| Distributeurs isolés, série CD02-PI, 18 mm |
 |
 |
 | Distributeur 2x3/2, Série CD02-PI
|
▶ Qn = 600 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD02-PI
|
▶ Qn = 650 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD02-PI
|
▶ Qn = 550 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Monostable, Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD02-PI
|
▶ Qn = 650 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/3, Série CD02-PI
|
▶ Qn = 550 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Modules bus de terrain |
 |
 |
 | Raccordement bus de terrain (BDC), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / sercos III
| |
 | Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: PROFIBUS DP / DeviceNet / CANopen / Interbus S / EtherNET/IP
| |
 | Raccordement avec diagnostic (DDL), Forme B
|
▶ Pilote
| |
 | Raccordement avec diagnostic, en option avec fonctionnalité E/S (DDL), Forme B
|
▶ Pilote
| |
 | Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: AS-i
| |
 | Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme B
|
▶ Module bus avec pilote ▶ Protocole bus: AS i avec entrées
| |
 |
| Série CD01-PI |
 |
 |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 1 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 2, 4 ▶ Distributeur à clapet ▶ Raccordement réglé 2/4
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 2, 4 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Plaque intermédiaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque intermédiaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base double ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Embase unitaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Série CD02-PI |
 |
 |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 1, 2 ▶ Distributeur à clapet ▶ Raccordement réglé 1/2
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Elément de commande: Bouton tournant ▶ Raccordement sur embase ▶ Raccordement régulé: 4 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Régulateur de pression pour fonction modulaire en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Raccordement régulé: 2, 4 ▶ Distributeur à clapet
| |
 | Plaque intermédiaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base double ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Embase unitaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - 1/8-27 NPTF
| |
 |
| Série CD01/02-PI |
 |
 |
 | Embase unitaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 26 mm - 18 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: 1/4-18 NPTF - 1/8-27 NPTF
| |
 | Plaque intermédiaire pour alimentation d'air comprimé supplémentaire
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ Taille: 18 mm - 26 mm
| |
 | Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Plaque terminale à gauche
|
▶ Norme: ISO 15407-2 ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque d’obturation, Série CD01/02-PI
|
▶ Taille: 26 mm - 18 mm ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Module de contrôle d'échappement
|
▶ Taille: 26 mm, 18 mm
| |
 | Module d'alimentation / d'échappement
|
▶ Taille: 26 mm, 18 mm
| |
 | Module d'arrêt de pression
|
▶ Taille: 18 mm, 26 mm
| |
 | Connecteur multipôles D-Sub (à 25 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, à 25 pôles ▶ Avec câble
| |
 | Connecteur multipôles D-Sub (à 25 pôles)
|
▶ Prise femelle, D-Sub, à 25 pôles
| |
 | Connecteur multipôles D-Sub (à 25 pôles)
|  | |
 | Raccord enfichable selon CNOMO E03.62.530.N
|
▶ Prise femelle, M23, 19 pôles ▶ Avec câble
| |
 | Manomètres, Série PG1-STD
|
▶ Orifice arrière ▶ Couleur arrière-plan: Blanc ▶ Echelle des couleurs: Noir / Rouge ▶ Verre de regard: Polystyrène ▶ Unités: bar / psi
| |
 |