Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 5/3, Série CD01-PI
▶ Qn = 1350 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
 
Normes ISO 15407-2, 26 mm
Type de construction Distributeur à tiroir
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Principe de montage en batterie Principe de plaque de base simple, Principe de plaque de base double
Pression de service mini/maxi -0,9 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -15°C / +50°C
Température min./max. du fluide -5°C / +50°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé Plaque de base ISO 15407
 
Indice de protection
Avec connecteur électrique / connecteur
IP 65
Indice de protection selon NEMA NEMA 4
D'affichage du statut LED Vert
Temps de déconnexion 55 ms
Vis de fixation M4
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 1,6 Nm
   

Matériaux :
Boîtier  Aluminium
Joints  Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
CC
CA 50 Hz
CA 60 Hz
CC
CA 50 Hz
CA 60 Hz
CC
 
 
 
 
 
 
W
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
1,2
-
110 V
110 V
-10% / +10%
-10% / +15%
-10% / +15%
1,2


 
CMA
Tension de
service
Conductance de débit
Qn 
Pression de­pilotage
mini/maxi
Temps de remplissage
Poids
Rem.
Référence
 
 
CC
CA 50 Hz
CA 60 Hz
b
C
1▶2
2▶3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min] 
[bar]
[ms]
[kg]
 
 
24 V
-
-
0,2
5,63
1350
1350
2,5 / 10
20
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
24 V
-
-
0,2
5,63
1350
1350
2,5 / 10
20
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
24 V
-
-
0,2
5,63
1350
1350
2,5 / 10
19
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
24 V
-
-
0,2
5,63
1350
1350
2,5 / 10
19
0,261
1)
-
110 V
110 V
-
24 V
-
-
0,2
5,63
1350
1350
2,5 / 10
19
0,261
-
-
110 V
110 V
24 V
-
-
0,2
5,63
1350
1350
2,5 / 10
19
0,261
-
-
110 V
110 V
HHB = commande manuelle
1) UR (Underwriters Laboratories)
Débit nominal Qn pour 6 bar et Δp = 1 bar.
Veuillez noter que les débits varient selon l’embase utilisée.


Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications