▶ Qn = 1000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Embase selon ISO 15407-2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15407-2 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
Normes
ISO 15407-2, 26 mm
Type de construction
Distributeur à tiroir
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple, Principe de plaque de base double
Pression de service mini/maxi
-0,9 bar / 16 bar
Températures ambiantes min. / max.
-15°C / +50°C
Température min./max. du fluide
-5°C / +50°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé
Plaque de base ISO 15407
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur