Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Systèmes de distributeur, ISO 15407-2, 18 + 26 mm, Série CD01/02-PI
▶ Qn Max. = 1350 l/min ▶ Multipôle ▶ Raccordement électr.: Connecteur, D-Sub, à 25 pôles ▶ En option en ATEX
 
Normes   ISO 15407-2, 18 mm
ATEX   II 3G 3D
Principe de montage en batterie   Principe de plaque de base simple, Principe de plaque de base double
Pression de service mini/maxi   -0,9 bar / 16 bar
Pression de pilotage mini/maxi   1,6 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.   -15°C / +50°C
Température min./max. du fluide   -5°C / +50°C
Fluide   Air comprimé
Taille de particule max.   40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé   0 mg/m³ - 5 mg/m³
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur IP 65
Montage sur rails DIN EN 60715   TH35 x 7,5
TH35 x 15
Tension de service CC   24 V
Tolérance de tension CC   -10% / +10%
Tension de service CA à 50 Hz   110 V
Tolérance de tension CA 50 Hz   -10% / +15%
Tension de service CA à 60 Hz   110 V
Tolérance de tension CA 60 Hz   -10% / +15%
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur

Programme de calcul
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Pour les données techniques des composants individuels, se référer aux pages suivantes de la série.
La pression de service et la pression de commande dépendent de la configuration du distributeur.
Vous trouverez le plan d’affectation des contacts pour la prise multipôle dans la notice d’utilisation. Il est également fourni avec l’unité de distributeur.
remarque : option « ATEX » au choix dans le configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Remarque : l’option « ATEX » est uniquement configurable pour 24 V CC.

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Nombre de distributeurs
Nombre de bobines magnétiques
Embase
Rem.
12
24
Embase bistable
1)
24
24
Embase monostable
1)
11
22
Embase bistable et contact de terre
1), 2), 3)
1) Tension de service 24 V CC
2) Tension de service 110 V CA
3) Selon norme

Dimensions


Orifice 1 : alimentation en pression (échappement en cas d'utilisation avec deux pressions), G3/8
Orifices 3 et 5 : conduites d'échappement (alimentation en pression en cas d'utilisation avec deux pressions), G3/8
Orifice 14 : alimentation en air pilote séparé, G1/8
Orifice 12 : échappement d'air pilote collecté, G1/8
A = 32,5 + 19 x n1 + 27 x n2
B = 99,5 + 19 x n1 + 27 x n2
C = 97,5 + 19 x n1 + 27 x n2
D = 107 + 42 + 19 x n1 + 27 x n2
n1 = nombre de distributeurs 18 mm
n2 = nombre de distributeurs 26 mm
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.


Affectation des broches et couleurs de câble,  Marquage de câble selon DIN 47100
Prise femelle
Connecteur (mâle)


Broche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Couleur blanc marron vert jaune gris rose bleu rouge noir violet gris/rose rouge/bleu blanc/vert

Broche 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Couleur marron/vert blanc/jaune jaune/marron blanc/gris gris/marron blanc/rose rose/marron blanc/bleu marron/bleu blanc/rouge marron/rouge blanc/noir



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications