Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL
▶ Qn = 850 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage
 
Type de construction Distributeur à tiroir sans chevauchement
Pilote Externe, Interne
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Principe de montage en batterie Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi -0,9 bar / 10 bar
Pression de­pilotage
mini/maxi
2,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +50°C
Température min./max. du fluide +0°C / +50°C
Fluide Air comprimé
 
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur IP 65
Circuit de protection Diode Z
  Protection contre les inversions de polarité
D'affichage du statut LED Jaune
Durée de mise en circuit 100 %
Temps de remplissage 16 ms
Temps de déconnexion 25 ms
Suppression des impulsions parasites selon EN 50081-1
Anti-parasitage selon EN 50082-2
Vis de fixation Empreinte cruciforme DIN EN ISO 4757-Z1
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 1,3 Nm
Poids 0,082 kg

Matériaux :
Boîtier  Polyamide, renforcé par fibres de verre
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Le mode de pilotage (externe / interne) n’est pas défini dans le distributeur, mais dans la plaque terminale du système de distributeur.
Le distributeur pilote est certifié UL (Underwriters Laboratories).

Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
CC
CC
CC
 
 
W
24 V
-15% / +20%
0,35


 
 
CMA
Tension de
service
Conductance de débit
Valeur de débit
Référence
 
 
 
CC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
NF/NF
24 V
0,22
2,97
850
NO/NO
24 V
0,22
2,97
850
NF/NO
24 V
0,22
2,97
850
NO/NF
24 V
0,22
2,97
850
HHB = commande manuelle
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar

Dimensions
1) Vis de fixation : empreinte cruciforme DIN EN ISO 4757-Z1
Couple de serrage pour vis de fixation [Nm] : 1,3




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications