Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 4/2, Série MC
▶ Qn = 200 l/min ▶ Distributeur sur embase avec raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 4 - M7 ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage
 
Certificats UR (Underwriters Laboratories)
Type de construction Distributeur à clapet
Pilote Interne
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Principe de montage en batterie Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi 3 bar / 8 bar
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +50°C
Température min./max. du fluide +0°C / +50°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur IP 65
Circuit de protection Diode Z
  Protection contre les inversions de polarité
D'affichage du statut LED Jaune
Durée de mise en circuit 100 %
Vis de fixation Empreinte cruciforme DIN EN ISO 4757-Z1
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 1,1 Nm

Matériaux :
Boîtier  Polyamide
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
La certification UL se réfère au distributeur pilote.

Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
CC
CC
CC
 
 
W
24 V
-15% / +20%
0,35


 
CMA
Raccordement de l'air comprimé 
Tension de
service
Conductance de débit
Valeur de débit
Référence
 
 
Sortie
CC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
Ø 4
24 V
0,352
0,726
200
Ø 6
M7
HHB = commande manuelle
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar

Distributeur 4/2
Orifices 2, 4 : Ø 4 mm, Ø 6 mm ou M7




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2012-11-13, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications