|
 |
| Embase unitaire |
 |
 |
 | Embase unitaire, Raccordements latéraux
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 4 ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - G 1/2
| |
 | Embase unitaire, Raccordements en dessous
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 4 ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - G 1/2
| |
 | Embase, Pour montage direct de distributeurs ISO sur vérin
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - G 3/8
| |
 | Programme de base, ISO 5599-1
|  | |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type G |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 latéraux ou vers le bas
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ type G ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - G 3/8 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ type G ▶ montage en batterie possible ▶ Principe d'embases multiples ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type H |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 latéraux, 1, 2 et 4 supplémentaires vers le bas
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 ▶ type H ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 ▶ type H ▶ montage en batterie possible
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type K |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 en dessous
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 4 ▶ type K ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - G 1/2 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ type K ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/8 - G 3/8 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 4 ▶ type K ▶ montage en batterie possible
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Accessoires |
 |
 |
 | Plaque d’obturation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 3
| |
 |
| Accessoires, type G |
 |
 |
 | Plaque d’adaptation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ type G ▶ montage en batterie possible ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Plaque d'alimentation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 ▶ type G ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Obturateur
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ type G
| |
 |
| Accessoires, type H |
 |
 |
 | Plaque d'alimentation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 ▶ type H ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaques
| |
 | Joint profilé pour plaque d’alimentation
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ type H
| |
 |
| Accessoires, type K |
 |
 |
 | Plaque d’adaptation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 4 ▶ type K
| |
 | Jeu de joints
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ type K ▶ Taille:ISO 1 - ISO 4
| |
 | Obturateur, Embases ISO 5599-1
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ type K ▶ Taille:ISO 1 - ISO 3 ▶ Pour Raccord fileté en dessous
| |
 |