Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Systèmes de distributeur, Série 581
▶ Qn = 2200 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Commande manuelle: sans crantage, Sans
 
Normes   ISO 5599-1
Type de construction   Câblage individuel par enfichage
Principe de montage en batterie   Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi   -0,95 bar / 16 bar
Températures ambiantes min. / max.   -15°C / +50°C
Fluide   Air comprimé
Taille de particule max.   50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé   0 mg/m³ - 5 mg/m³
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur IP 65
Tension de service CC   24 V
Tolérance de tension CC   -10% / +10%
Tension de service CA à 50 Hz   230 V, 42 V
Tolérance de tension CA 50 Hz   -10% / +10%
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Configurateur

Programme de calcul
Documentation

Notice

Déclaration du fabricant

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Dimensions,  Tous les raccordements en dessous
* n = nombre d’embases.
** Orifices de raccordements alternatifs, obturés avec des bouchons.
*** Uniquement sur les embases avec admission séparée
**** L’embase 5801680000 peut également être raccordée aux raccordements 3 et 5.
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.


A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P (=M+Q)
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/8
27
39
13,5
38
20
122
30
34
56
49
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/8
36
52
17
33
22
156
37
39
56
59
Ø 8
G 3/8
G 3/8
Ø 6
27
39
13,5
38
20
122
30
34
56
49
...A
Q
R (=Q/2+M–Z)
S
V
X
Z
AA
T3
U3



...G 1/4
15
34
71
94
6,4
8
18
114
132



...G 3/8
20
40
80
118
8,4
10
121
132



...Ø 8
15
34
71
94
6,4
10
114
176



A = raccordements 2 et 4 dans la plaque intermédiaire
B = raccordement 1 dans l'embase d'entrée
C = raccordements 3 et 5 dans l'embase d'entrée
D = raccordements 12 et 14 dans la plaque intermédiaire

Dimensions,  Orifices 2 et 4 en dessous,  Orifices 12 et 14 latéraux
* n = nombre d'embases
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.


A
B
C
D
E
G
H1
H2
H3
J
K
L
M
N
P
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/8
34
15
34
23
38
23
135
47
26
56
86
...A
Q
R
S
V
X
Z
T3
U3





...G 3/8
28
31
89
35
9
13
129
132






Dimensions,  Orifices 2 et 4 latéraux,  Orifices 12 et 14 en dessous
* n = nombre d'embases
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.


A
B
B1
C
D
E
F
G
H
J
R
K
M
N
O
G 3/8
G 1/2
G 3/8
6,5
14,5
85
34
29
102
32
20
15
15
43
29
...A
P
S
T3
U3









...G 3/8
56
120
127
132












Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications