Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Dimensions,
Tous les raccordements en dessous
* n = nombre d’embases. ** Orifices de raccordements alternatifs, obturés avec des bouchons. *** Uniquement sur les embases avec admission séparée **** L’embase 5801680000 peut également être raccordée aux raccordements 3 et 5.
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P (=M+Q)
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/8
27
39
13,5
38
20
122
30
34
56
49
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/8
36
52
17
33
22
156
37
39
56
59
Ø 8
G 3/8
G 3/8
Ø 6
27
39
13,5
38
20
122
30
34
56
49
...A
Q
R (=Q/2+M–Z)
S
V
X
Z
AA
U2
...G 1/4
15
34
71
94
6,4
8
18
68
...G 3/8
20
40
80
118
8,4
10
–
68
...Ø 8
15
34
71
94
6,4
10
–
68
A = raccordements 2 et 4 dans la plaque intermédiaire B = raccordement 1 dans l'embase d'entrée C = raccordements 3 et 5 dans l'embase d'entrée D = raccordements 12 et 14 dans la plaque intermédiaire
Dimensions,
Orifices 2 et 4 en dessous,
Orifices 12 et 14 latéraux
* n = nombre d'embases
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
A
B
C
D
E
G
H1
H2
H3
J
K
L
M
N
P
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/8
34
15
34
23
38
23
135
47
26
56
86
...A
Q
R
S
V
X
Z
U2
...G 3/8
28
31
89
35
9
13
68
Dimensions,
Orifices 2 et 4 latéraux,
Orifices 12 et 14 en dessous
* n = nombre d'embases
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.