Distributeur 5/2, Série 581, taille 4
▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ montage en batterie possible ▶ Avec piston différentiel ▶ Convient pour ATEX
Normes
ISO 5599-1
ATEX
2G Ex mb II T4 2D Ex tD A21 T130°C
Type de construction
Distributeur à tiroir
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi
-0,95 bar / 16 bar
Températures ambiantes min. / max.
-20°C / +70°C
Température min./max. du fluide
-20°C / +70°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Vis de fixation
À six pans creux
''Couple de serrage de la vis de fixation ''
10 Nm
Boîtier
Aluminium
Joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
24,5
6000
1,5 / 16
1,28
-
24,5
6000
1,5 / 16
1,28
1)
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.