▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ ''Distributeur de base pour pilote CNOMO '' ▶ Bistable ▶ Convient pour ATEX
Normes
ISO 5599-1
ATEX
2G Ex mb II T4 2D Ex tD A21 T130°C
Type de construction
Distributeur à tiroir
Pilote
Externe, Interne
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi
-0,95 bar / 16 bar
Températures ambiantes min. / max.
-20°C / +70°C
Température min./max. du fluide
-20°C / +70°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Modèle raccord d'air comprimé
selon ISO 5599
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
* Remarque : Variante ATEX réalisable en combinant le distributeur de base sans bobine avec le distributeur pilote CNOMO de la série DO30 et la bobine ATEX.
Marquage ATEX : voir page du catalogue consacrée aux bobines ATEX.