▶ Qn = 5000 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Commande manuelle: sans crantage, Sans
Normes
ISO 5599-1
Type de construction
Câblage individuel par enfichage
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi
-0,95 bar / 16 bar
Températures ambiantes min. / max.
-15°C / +50°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Indice de protection
Avec connecteur électrique / connecteur
IP 65
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Tension de service CA à 50 Hz
230 V, 42 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Dimensions,
Tous les raccordements en dessous
* n = nombre d’embases. ** Orifices de raccordements alternatifs, obturés avec des bouchons. *** Uniquement sur les embases avec admission séparée **** L’embase 5801680000 peut également être raccordée aux raccordements 3 et 5.
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P (=M+Q)
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1/8
44
60,5
22
53,5
24
190
43
44
82
64
...A
Q
R (=Q/2+M–Z)
S
V
X
Z
T3
U3
...G 1/2
20
45
105
146
8,4
10
148
144
A = raccordements 2 et 4 dans la plaque intermédiaire B = raccordement 1 dans l'embase d'entrée C = raccordements 3 et 5 dans l'embase d'entrée D = raccordements 12 et 14 dans la plaque intermédiaire
Dimensions,
Orifices 2 et 4 en dessous,
Orifices 12 et 14 latéraux
* n = nombre d'embases
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.