▶ Qn = 450 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base VDMA 02 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Monostable, Bistable
Normes
ISO 15407-1, 18 mm
Type de construction
Distributeur à tiroir sans chevauchement
Pilote
Interne
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Principe de montage en batterie
Principe d'embases multiples
Pression de service mini/maxi
Voir tableau ci‑dessous
Températures ambiantes min. / max.
+0°C / +50°C
Température min./max. du fluide
+0°C / +60°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé
Plaque de base VDMA 02
Raccord électrique normé
ISO 15217:2000
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur