Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 5/2, Série CD02-AL
▶ Qn = 450 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base VDMA 02 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ montage en batterie possible ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
 
Normes ISO 15407-1, 18 mm
Type de construction Distributeur à tiroir sans chevauchement
Pilote Externe
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Principe de montage en batterie Principe d'embases multiples
Pression de service mini/maxi -0,9 bar / --
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +50°C
Température min./max. du fluide +0°C / +60°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé Plaque de base VDMA 02
Raccord électrique normé ISO 15217:2000
 
Indice de protection
Avec connecteur électrique / connecteur
IP 65
Durée de mise en circuit 100 %
Vis de fixation M3
   

Matériaux :
Boîtier  Aluminium,  anodisé
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR); Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Plaque frontale  Polyamide
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
CC
CC
CC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2


 
CMA
Tension de
service
Qn
Pression de­pilotage
mini/maxi
Temps de remplissage
Temps de déconnexion
Poids
Référence
 
 
CC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[bar]
[ms]
[ms]
[kg]
 
24 V
450
2 / 10
11
14
0,11
24 V
450
1,5 / 10
8
10
0,16
HHB = commande manuelle
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar

Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-17, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications