|
 |
| Systèmes de distributeurs |
 |
 |
 | Systèmes de distributeur, Série CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Câblage individuel par enfichage ▶ Raccordement électr.: Pont de connexion, sortie unique et chemin de câbles ▶ En option en ATEX
| |
 | Systèmes de distributeur, Série CD01-PA
|
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Câblage individuel par enfichage ▶ Raccordement électr.: Pont de connexion pour câble multiple
| |
 | Programme de base, ISO 15407-1, 26 mm, Série CD01-PA
|  | |
 |
| Distributeurs |
 |
 |
 | Distributeur 5/2, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, M12x1, À 4 pôles ▶ Commande manuelle: sans crantage, à crantage ▶ Bistable
| |
 | Distributeur 5/2, Série CD01-PA
|
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Activation électrique et pneumatique
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Accessoires électriques |
 |
 |
 | Pont de connexion
|
▶ Commande: Multipôle ▶ Connecteur, Snapp Ø8, À 3 pôles ▶ Nombre de bobines magnétiques: 1
| |
 | Pont de connexion
|
▶ Commande: Multipôle ▶ Connecteur, Snapp Ø8, À 3 pôles ▶ Nombre de bobines magnétiques: 2
| |
 | Pont de connexion
|
▶ Commande: Multipôle ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée, Avec câble ▶ Nombre de bobines magnétiques: 1
| |
 | Pont de connexion
|
▶ Commande: Multipôle ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée, Avec câble ▶ Nombre de bobines magnétiques: 2
| |
 |
| Embase unitaire |
 |
 |
 | Embase unitaire, Raccordements en dessous
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 8x1 ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type B |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 latéraux
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type B ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - 1/4-18 NPTF ▶ montage en batterie possible ▶ Principe d'embases multiples ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4, 12 et 14 latéraux
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type B ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 8x1 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 en dessous
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ type B ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø6x1 - G 1/8 ▶ montage en batterie possible ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Autres accessoires |
 |
 |
 | Plaque d'alimentation, Modulable en hauteur
|
▶ Norme: ISO 15407-1 ▶ Taille: 26 mm ▶ Principe de plaque de base simple ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 |