Distributeur 5/2, Série CD04
▶ Qn = 900 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: PTF 1/8-27 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme B ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable
Type de construction
Distributeur à tiroir sans chevauchement
Pilote
Interne
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Montage sur embase multiple
Barre P
Pression de service mini/maxi
3 bar / 10 bar
Pression depilotage
mini/maxi
3 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-15°C / +50°C
Température min./max. du fluide
-15°C / +50°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Raccordement de l'air comprimé
Selon ANSI B1.20.3
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur
IP 65
Indexde compatibilité
14
Durée de mise en circuit
100 %
Boîtier
Zinc coulé sous pression; Polyamide, renforcé par fibres de verre
Joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
12 V
-
-
-10% / +10%
-
-
4,6
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
4,8
-
-
-
-
-
110 V
110 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
10,8
9,5
8,3
7,2
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
M5
12 V
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
110 V
110 V
8,3
7,2
10,8
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
M5
-
-
-
-
-
-
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
M5
12 V
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
110 V
110 V
8,3
7,2
10,8
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
PTF 1/8-27
M5
-
-
-
-
-
-
-
900
900
900
12
21
0,38
-
-
9,5
-
900
900
900
12
21
0,33
1)
-
900
900
900
12
21
0,38
-
-
9,5
-
900
900
900
12
21
0,33
1)
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.