Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 5/3, Série LS04 AF
▶ Qn = 170 - 270 l/min ▶ Centre fermé ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Ø 4 - Ø 6 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, Raccord enfichable industriel, À 2 pôles ▶ Commande manuelle: à crantage
 
Type de construction Distributeur à tiroir sans chevauchement
Pilote Interne
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Pression de service mini/maxi 3 bar / 8 bar
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +50°C
Température min./max. du fluide -10°C / +50°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Indice de protection selon la norme DIN EN 61140
Électrique
Classe III
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur IP 50
Circuit de protection Diode Z
D'affichage du statut LED Jaune
Durée de mise en circuit 100 %
Temps de remplissage 10 ms
Suppression des impulsions parasites selon EN 61000-6-4:2002
Anti-parasitage selon IEC 61000-6-2:2005
Vis de fixation M3
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 0,5 Nm

Matériaux :
Boîtier  Polyoxyméthylène
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR); Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR); Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Programme de calcul
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Ce porduit fait partie du système EasyHandling Systems.

Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
CC
CC
CC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
0,7


 
CMA
Raccordement de l'air comprimé
Tension de
service
Conductance de débit
Valeur de débit
Poids
Référence
 
 
Entrée
Sortie
Échappement
CC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[kg]
 
Ø 4
Ø 4
Ø 4
24 V
0,4
0,8
170
0,054
Ø 6
Ø 6
Ø 6
0,3
1,3
270
HHB = commande manuelle
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar

Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications