|
|
Distributeur 2x3/2, Série TC15
▶ Qn = 1100 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, M8, À 4 pôles ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Bistable
|
|
|
|
|
| Type de construction |
Distributeur à tiroir sans chevauchement |
| Pilote |
Externe, Interne |
| Principe d'étanchéité |
à étanchéification souple |
| Montage sur embase multiple |
Barre P |
| Pression de service mini/maxi |
Voir tableau ci‑dessous |
|
Pression depilotage
mini/maxi
|
3 bar / 10 bar |
| Températures ambiantes min. / max. |
-10°C / +50°C |
| Température min./max. du fluide |
-10°C / +50°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Taille de particule max. |
5 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Raccordement de l'air comprimé |
Selon ISO 228-1 |
| Raccord électrique normé |
IEC 60950-1 |
| |
Indice de protection selon la norme DIN EN 61140 Électrique |
Classe III |
| Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur |
IP 65 |
| D'affichage du statut LED |
Jaune |
| Durée de mise en circuit |
100 % |
| Temps de remplissage |
12 ms |
| Temps de déconnexion |
16 ms |
| Anti-parasitage selon |
EN 50082-2 |
| ''Couple de serrage de la vis de fixation '' |
2,5 Nm |
| Tolérance couple de serrage |
±0,2 |
| Poids |
0,279 kg |
| Boîtier |
Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Joints |
Caoutchouc nitrile (NBR); Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR) |
| Plaque frontale |
Polyamide, renforcé par fibres de verre |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie. |
| ■ |
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''. |
|
|
NF/NF
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
-
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
-
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
|
|
|
NF/NO
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
-
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
|
|
|
NF/NF
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
M5
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
M5
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
|
|
|
NF/NO
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
M5
|
24 V
|
0,25
|
5,9
|
1100
|
|
|
|
280
|
3 / 10
|
|
|
280
|
3 / 10
|
|
|
280
|
3 / 10
|
|
|
280
|
-0,9 / 10
|
|
|
280
|
-0,9 / 10
|
|
|
280
|
-0,9 / 10
|
|
|
|
|