Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 5/2, Série TC15
▶ Qn = 1500 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: à crantage ▶ Monostable, Bistable
 
Type de construction Distributeur à tiroir sans chevauchement
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Montage sur embase multiple Barre P
Pression de service mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Pression de­pilotage
mini/maxi
Voir tableau ci‑dessous
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +50°C
Température min./max. du fluide -10°C / +50°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccord électrique normé ISO 15217:2000
 
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur IP 65
Durée de mise en circuit 100 %
Suppression des impulsions parasites selon EN 50081:1992
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 2,5 Nm
Poids Voir tableau ci‑dessous

Matériaux :
Boîtier  Polyamide, renforcé par fibres de verre
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR); Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Plaque frontale  Polyamide, renforcé par fibres de verre
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
CC
CC
CC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2


 
CMA
Raccordement de l'air comprimé
Tension de
service
Conductance de débit
Valeur de débit
Résistance nominale
Référence
 
 
Entrée
Sortie
Échappement
Raccordement pilote
CC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
24 V
0,33
6,8
1500
280
G 1/4
G 1/4
G 1/4
M5
24 V
0,33
6,8
1500
280
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
24 V
0,33
6,8
1500
280
-
-
G 1/4
G 1/4
G 1/4
M5
24 V
0,33
6,8
1500
280
-
-
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
24 V
0,33
6,8
1500
280
-
-
G 1/4
G 1/4
G 1/4
M5
24 V
0,33
6,8
1500
280
-
-
...Référence
Pression de service mini/maxi
Pression de­pilotage
mini/maxi
Temps de remplissage
Temps de déconnexion
Poids
Rem.
... 
 
 
 
 
 
 
... 
[bar]
[bar]
[ms]
[ms]
[kg]
 
2,5 / 10
2,5 / 10
21
22
0,235
1)
-0,9 / 10
2,5 / 10
21
22
0,235
2)
3 / 10
3 / 10
12
35
0,235
1)
1); 3)
-0,9 / 10
3 / 10
12
35
0,235
2)
2); 3)
2 / 10
2 / 10
10
10
0,263
1)
1); 3)
-0,9 / 10
2 / 10
10
10
0,263
2)
2); 3)
HHB = commande manuelle
1) Pilote: Interne
2) Pilote: Externe
3) Distributeur de base sans bobine
Raccord instantané: Laiton,  nickelé; Zinc coulé sous pression,  chromé
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar

Dimensions,  Monostable


Dimensions,  Bistable




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-05-02, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications